MAX1719

量产

SOT23封装、开关电容电压反相器,带有关断

尺寸最小的高效偏置电源,用于小型LCD/GaAsFET PA偏置电源: 小尺寸、无需电感、低电源电流

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 逻辑控制关断电流:1nA
  • 6引脚SOT23封装
  • 电压转换效率:99.9%
  • 静态电流:50µA (MAX1720)
  • 输入电压范围:+1.5V至+5.5V
  • 输出电流:25mA
  • 仅需要两个1µF电容(MAX1719/MAX1721)
MAX1719
SOT23封装、开关电容电压反相器,带有关断
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
非稳压倍压/反相电荷泵 3
MAX860 量产 50mA、频率可选的开关电容电压变换器
MAX828 量产 开关电容电压反相器
MAX870 量产 开关电容电压反相器
稳压反相电荷泵 1
MAX868 量产 稳压型、可调节、-2倍压反相电荷泵
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1719的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览