MAX17048

推荐新设计使用

微功耗1节/2节Li+电池ModelGauge IC

业内尺寸最小、功耗最低的电量计方案支持最长的电池运行时间,无需检流电阻

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • MAX17048:1节电池;MAX17049:2节电池
  • ±7.5mV/节精确测量电压
  • ModelGauge算法
    • 提供精确的充电状态信息
    • 对温度/负载变化进行补偿
    • 与库伦计数器不同,无累计误差
    • 无需学习
    • 无需检流电阻
  • 超低静态电流
    • 4µA休眠模式,23µA工作模式
    • 休眠模式下保持电量计量
    • 自动进入和退出休眠模式
  • 报告充电和放电速率
  • 电池插入去抖
    • 采用最佳的16次采样,用于估算初始SOC
  • 更换电池时可编程复位
    • 2.28V至3.48V
  • 可配置报警指示
    • 低SOC报警指示
    • SOC变化1%
    • 电池欠压/过压
    • VRESET报警
  • I²C接口
  • 8位OTP ID寄存器(联系工厂)
MAX17048
微功耗1节/2节Li+电池ModelGauge IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
库仑计(电池电量计) 5
MAX17040 量产 结构紧凑的低成本1S/2S电量计
MAX17041 量产 结构紧凑的低成本1S/2S电量计
MAX17043 量产 结构紧凑的低成本1S/2S电量计,提供低电池电压报警
MAX17044 量产 结构紧凑的低成本1S/2S电量计,提供低电池电压报警
MAX17047 量产 ModelGauge m3电量计
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX17048XEVKIT

MAX17048X和MAX17049X评估系统

特性和优点

  • 电池输入电压范围
    • MAX17048X:+2.5V至+4.5V
    • MAX17049X:+2.5V至+12V
  • 由单节电池供电(MAX17048X)
  • 评估1节(MAX17048X)或2节(MAX17049X)电池
  • 每节电池电压测量精度为±7.5mV
  • 无需电流检测
  • 板载LDO用于评估2节电池(MAX17049X)
  • 小尺寸0.9mm x 1.7mm、8焊球、晶片级装(WLP)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17048X/MAX17049X评估系统(EV kit)由MAX17048X/MAX17049X评估板和Maxim DS91230+命令模块组成。提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容评估软件,可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。
评估板是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX17048X/MAX17049X在主机侧或电池侧的1节/2节锂离子(Li+)电池电量计量,适用于手持及便携产品。评估板可由单节电池供电(MAX17048X),可以配置为评估单节锂电池(MAX17048X)或两节串联的锂电池(MAX17049X)。

应用

  • 数码相机与摄像机
  • 电子书
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能电话/PDA
  • 平板电脑与手持电脑
  • 无线手机

MAX17049EVKIT

MAX17048和MAX17049评估系统

特性和优点

  • 电池输入电压范围:
    • +2.5V至+4.5V (MAX17048)
    • +2.5V至+12V (MAX17049)
  • 由单节电池供电(MAX17048)
  • 评估1节(MAX17048)或2节(MAX17049)电池
  • 每节电池电压测量精度为±7.5mV
  • 无需电流检测
  • 板载LDO用于评估2节电池(MAX17049)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17048/MAX17049评估系统(EV kit)由MAX17048/MAX17049评估板和Maxim DS91230+命令模块组成。提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容评估软件,可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。
评估板是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX17048/MAX17049在主机侧或电池侧的1节/2节锂离子(LI+)电池电量计量,适用于手持及便携产品。评估板可由单节电池供电(MAX17048),可以配置为评估单节锂电池(MAX17048)或两节串联的锂电池(MAX17049)。

应用

  • 数码相机与摄像机
  • 电子书
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能电话/PDA
  • 平板电脑与手持电脑
  • 无线手机

MAX17049XEVKIT

MAX17048X和MAX17049X评估系统

特性和优点

  • 电池输入电压范围
    • MAX17048X:+2.5V至+4.5V
    • MAX17049X:+2.5V至+12V
  • 由单节电池供电(MAX17048X)
  • 评估1节(MAX17048X)或2节(MAX17049X)电池
  • 每节电池电压测量精度为±7.5mV
  • 无需电流检测
  • 板载LDO用于评估2节电池(MAX17049X)
  • 小尺寸0.9mm x 1.7mm、8焊球、晶片级装(WLP)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17048X/MAX17049X评估系统(EV kit)由MAX17048X/MAX17049X评估板和Maxim DS91230+命令模块组成。提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容评估软件,可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。
评估板是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX17048X/MAX17049X在主机侧或电池侧的1节/2节锂离子(Li+)电池电量计量,适用于手持及便携产品。评估板可由单节电池供电(MAX17048X),可以配置为评估单节锂电池(MAX17048X)或两节串联的锂电池(MAX17049X)。

应用

  • 数码相机与摄像机
  • 电子书
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能电话/PDA
  • 平板电脑与手持电脑
  • 无线手机

MAX17048EVKIT

MAX17048和MAX17049评估系统

特性和优点

  • 电池输入电压范围:
    • +2.5V至+4.5V (MAX17048)
    • +2.5V至+12V (MAX17049)
  • 由单节电池供电(MAX17048)
  • 评估1节(MAX17048)或2节(MAX17049)电池
  • 每节电池电压测量精度为±7.5mV
  • 无需电流检测
  • 板载LDO用于评估2节电池(MAX17049)
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17048/MAX17049评估系统(EV kit)由MAX17048/MAX17049评估板和Maxim DS91230+命令模块组成。提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容评估软件,可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。
评估板是完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估MAX17048/MAX17049在主机侧或电池侧的1节/2节锂离子(LI+)电池电量计量,适用于手持及便携产品。评估板可由单节电池供电(MAX17048),可以配置为评估单节锂电池(MAX17048)或两节串联的锂电池(MAX17049)。

应用

  • 数码相机与摄像机
  • 电子书
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能电话/PDA
  • 平板电脑与手持电脑
  • 无线手机

MAX17048XEVKIT
MAX17048X和MAX17049X评估系统
MAX17049EVKIT
MAX17048和MAX17049评估系统
MAX17049XEVKIT
MAX17048X和MAX17049X评估系统
MAX17048EVKIT
MAX17048和MAX17049评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17048的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览