MAX17044

量产

结构紧凑的低成本1S/2S电量计,提供低电池电压报警

实现电池的智能化管理!

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 主机侧或电池侧电量计量
    • 1节电池(MAX17043)
    • 2节电池(MAX17044)
  • 高精度电压测量
    • 对于5.00V提供±12.5mV精度(MAX17043)
    • 对于10.00V提供±30mV精度(MAX17044)
  • 利用ModelGauge算法提供精确的相对容量(RSOC)计算
  • 测量过程没有失调累计
  • 无需电池满充至放空的再学习过程
  • 无需检流电阻
  • 外部报警/中断,用于低电池电压指示
  • 2线接口
  • 低功耗
  • 小尺寸、8引脚、2mm x 3mm TDFN无铅封装或小尺寸、0.4mm间隔的9焊球UCSP封装
MAX17044
结构紧凑的低成本1S/2S电量计,提供低电池电压报警
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17044的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论