MAX16974

不推荐用于新设计

高压、2.2MHz、2A汽车应用降压型转换器,具有低工作电流

2A汽车应用buck,满足OEM苛刻的电源需求

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3.5V至28V较宽的输入电压范围
  • 可承受42V输入瞬变
  • 5V固定或1V至10V可调输出电压
  • 集成2A高边开关
  • 可调开关频率(220kHz至2.2MHz)
  • 高占空比冷启动工作
  • 频率同步输入
  • 集成自举二极管
  • 35µA跳脉冲模式工作电流
  • 5µA典型关断电流
  • 可调节电源就绪输出电平和定时
  • 3.3V逻辑电平至42V兼容使能输入
  • 限流、热关断和过压保护
  • 汽车级温度范围:-40°C至+125°C
  • 通过AEC-Q100认证
MAX16974
高压、2.2MHz、2A汽车应用降压型转换器,具有低工作电流
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX16976 用于汽车电子的28V、600mA降压型转换器,具有超低工作电流
内部电源开关降压稳压器 1
MAX16975 量产 28V、1.2A汽车应用降压型转换器,具有低工作电流
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX16974EVKIT

MAX16974评估板

特性和优点

  • 3.5V至28V较宽的直流电压范围
  • 可承受42V输入瞬态电压
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16974评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX16974高压、2.2MHz、2A、低工作电流汽车应用降压转换器。器件设计工作于3.5V至28V输入电压,空载时仅消耗35µA静态电流。开关频率从220kHz至2.2MHz可调,输出电压可通过引脚设置在5V固定电压或1V至10V可调。评估板初始设置为工作在2.2MHz,5V输出。

评估板PCB已安装MAX16974AUE/V+。

应用

  • 汽车
  • 工业

MAX16974EVKIT
MAX16974评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16974的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论