引言
MAX16974/MAX16975/MAX16976转换器是专为汽车应用设计的标准buck控制器。这些控制器通过内部高边N沟道场效应管FET和外部续流二极管工作。合理的PCB (印制线路板)布局,结合适当的外部元件,对于系统的可靠工作和最大限度地降低EMI辐射至关重要。图1所示电路给出了这些高性能转换器的典型应用电路。
典型应用电路
图1. 典型应用电路
直流和交流电流路径
图2所示为MAX16974/MAX16975/MAX16976系列的交流和直流电流路径。
图2a. HSFET导通(黑色)或续流二极管导通(红色)情况下的直流电流路径
图2b. 图2a所示直流电流路径的交流分支