MAX16976
用于汽车电子的28V、600mA降压型转换器,具有超低工作电流
通用的600mA汽车级buck
Viewing:
产品详情
- 3.5V至28V宽输入电压范围
- 可承受42V瞬态输入
- 5V固定输出或1V至10V可调输出
- 集成600mA高边开关
- 220kHz至1.0MHz可调整开关频率
- 时钟同步输入
- 内置升压二极管
- 45µA跳脉冲模式工作电流
- 关断电流小于10µA
- 可调电源就绪输出电平以及定时
- 使能输入兼容3.3V逻辑电平至42V输入
- 电流限制、热关断以及过压保护
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
MAX16976是一款集成高边开关的600mA电流模式降压转换器。器件工作在3.5V至28V输入电压范围,空载时仅消耗45µA静态电流。开关频率通过外部电阻在220kHz至1.0MHz之间调整,并可同步至外部时钟。器件输出电压可通过引脚选择为固定5V输出,或者采用外部电阻在1V至10V之间可调。宽输入电压范围使得该器件非常适合汽车以及工业应用。
器件在轻载时工作于跳脉冲模式,有助于降低电流损耗。可调节复位门限确保微控制器能够工作在最低规定电压。保护功能包括:逐周期电流限制、软启动、过压保护以及带自动恢复功能的热关断。器件还具有电源就绪监测器,便于电源排序。
器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用16引脚QSOP封装。
应用
- 汽车
- 工业
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
MAX16975 | 量产 | 28V、1.2A汽车应用降压型转换器,具有低工作电流 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16976的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论