MAX16828
量产高压、100mA/200mA可调节的高亮度LED线性驱动器,提供PWM调光控制
高压LED驱动器,可调节LED电流并具有高压调光输入,大大简化驱动器设计
- 产品模型
- 2
产品详情
- 6.5V至40V工作电压范围
- 可调输出电流
- MAX16815:35mA至100mA
- MAX16828:35mA至200mA
- ±3.5%输出电流精度
- 高压DIM引脚用作调光接口
- 内置调整管,低压差(典型值0.4V)
- 5V稳压输出具有4mA源出电流能力
- 热关断
- 输出短路保护
- 采用小尺寸、热增强型的3mm x 3mm、6引脚TDFN封装以及带裸焊盘的8引脚SO封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16815/MAX16828电流调节器工作在6.5V至40V输入电压范围,为高亮度LED (HB LED)提供高达100mA (MAX16815)或200mA (MAX16828)的驱动电流。输出电流通过一个与LED串联的外部检流电阻设置。MAX16815/MAX16828的亮度调节输入允许较宽范围的“脉冲” PWM工作。内置调整管减少了外部元件数目,并提供±3.5%的输出电流精度。
MAX16815/MAX16828采用带有裸焊盘的热增强型、3mm x 3mm、6引脚TDFN封装,以及带有裸焊盘的8引脚SO封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 环境及建筑照明
- 显示器背光
- 汽车紧急事件报警灯
- LED灯
- 标示牌和指示器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16828ASA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX16828ASA+T | 8-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16828的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论