MAX1682
量产开关电容倍压器
SOT23倍压电路,仅需要两个外部电容,为PDA、蜂窝电话提供超小尺寸的LCD电源
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 5引脚SOT23封装
- 输入电压范围:+2.0V至+5.5V
- 电压转换效率:98%
- 静态电流:110µA (MAX1682)
- 仅需要2个电容
- 高达45mA输出电流
超小型MAX1682/MAX1683单片CMOS电荷泵倍压器支持+2.0V至+5.5V的输入电压。这些器件具有高电压转换效率(超过98%)和低工作电流(MAX1682为110µA),因此非常适合电池供电和电路板级倍压器应用。
片内集成了振荡器控制电路和四个功率MOSFET开关。MAX1682工作频率为12kHz,MAX1683工作频率为35kHz。典型应用包括生成6V电源来为手持PDA中的LCD显示器供电。两款器件均采用5引脚SOT23封装,可提供30mA电流,典型压降为600mV。
应用
- 蜂窝电话
- 手持终端
- PDA
- 小型LCD板
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1682EUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX1682EUK+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX1682EUK+ | 量产 | |
MAX1682EUK+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX1682EUK+ | 量产 | |
MAX1682EUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1682的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论