MAX1681

量产

125mA、频率可选、开关电容电压变换器

开关频率高达1MHz,允许使用小尺寸电容

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可选开关频率:
    • 125kHz/250kHz (MAX1680)
    • 500kHz/1MHz (MAX1681)
  • 支持使用小电容(MAX1681为1µF)
  • 输出电流:125mA
  • 3.5Ω输出阻抗
  • 逻辑控制关断电流:1µA
  • 可配置为电压反相器或倍压器
  • 输入电压范围:+2.0V至+5.5V
  • 采用8引脚SO封装
  • 效率为90%
MAX1681
125mA、频率可选、开关电容电压变换器
MAX1680、MAX1681:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
非稳压倍压/反相电荷泵 1
MAX860 量产 50mA、频率可选的开关电容电压变换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1681的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览