MAX1673
量产稳压型、125mA输出、电荷泵DC-DC反相器
灵活的控制结构—固定频率或低静态电流模式
- 产品模型
- 2
产品详情
- 稳压负输出电压(高达-1 x VIN)
- 输出电流:125mA
- 静态电源电流:35µA(跳跃模式调节)
- 350kHz固定频率、低噪声输出(线性模式调节)
- 输入范围:2V至5.5V
- 逻辑控制关断电流:1µA
MAX1673电荷泵反相器提供了一种低成本、紧凑的解决方案,用于在高达125mA的电流下从正输入产生稳压负输出。它只需要三个小电容和两个电阻来设置其输出电压。输入范围为2V至5.5V。稳压输出在跳跃调节模式下可设置为0V至-VIN,在线性(LIN)调节模式下可设置为-1.5V至-VIN。
在跳跃模式下,MAX1673通过随负载电流改变开关频率来进行调节。这种On-Demand™开关为MAX1673提供了两个优势:电容非常小且静态电源电流非常低。在重负载条件下,它以高达350kHz的开关频率将能量从输入传输到输出。它在轻负载条件下的开关频率更低,静态电源电流消耗仅为35µA。
在线性模式下,MAX1673在所有负载下均保持350kHz的恒定开关频率并通过控制电流路径电阻进行调节。这提供了恒频纹波,在低噪声应用中很容易滤除。
该器件还具有1µA逻辑控制关断模式,并采用标准8引脚SO封装。对于提供约10mA电流并适合更小封装的器件,请参考MAX868。
应用
- 模拟信号处理
- 便携式摄像机
- 数码相机
- 硬盘驱动器
- 测量仪表
- 调制解调器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1673ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1673ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX1673ESA+ | 量产 | |
MAX1673ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
稳压反相电荷泵 1 | ||
MAX868 | 量产 | 稳压型、可调节、-2倍压反相电荷泵 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1673的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论