MAX1576

量产

480mA白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵,用于背光和相机闪光灯

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 驱动多达8个LED
    30mA/LED的驱动用于背光
    400mA的总驱动用于闪光灯
  • 整个Li+电池放电过程可实现85%的平均效率(PLED / PBATT)
  • 0.7%的典型LED电流匹配
  • 自适应的1倍/1.5倍/2倍模式切换
  • 灵活的亮度控制
    单线,串行脉冲接口(5%至100%)
    2位(3电平)对数逻辑
  • 低输入纹波和EMI
  • 0.1µA低关断电流
  • 2.7V至5.5V的电源电压范围
  • 软启动限制浪涌电流
  • 输出过压保护
  • 热关断保护
  • 24引脚薄型QFN、4mm x 4mm封装
  • MAX1576
    480mA白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵,用于背光和相机闪光灯
    MAX1576:典型应用电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 2
    MAX1575 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器
    MAX1582 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX1576EVKIT

    MAX1576评估板

    特性和优点

  • MAX1576驱动4个主显示LED以及4个闪光灯LED
    评估板驱动4个主显示LED以及1个闪光灯LED
  • Li+电池放电期间,具有85%的平均效率(PLED/PBATT)
  • 0.7% (典型值)的LED电流匹配度
  • 自适应的1倍/1.5倍/2倍模式切换
  • 用于主显示的单线串行脉冲接口(5%至100%亮度)
  • 2.7V至5.5V的电源电压范围
  • 24引脚(4mm x 4mm)薄型QFN封装
  • 完全安装并经过测试
  • 产品详情

    MAX1576评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路,用于评估MAX1576白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵。MAX1576驱动4个白光LED用于背光电路中,并且使用四路闪光灯LED驱动器以大电流驱动1个闪光灯LED。除了LED驱动器电路之外,本评估板还包括一个脉冲发生器电路以及瞬时按钮开关,用于测试MAX1576的单线串行脉冲亮度控制以及闪光灯功能。

    应用

    • 可拍照电话
    • 蜂窝电话/智能电话
    • LCD背光
    • LED相机闪光灯
    • PDA、数码相机和便携式摄像机

    MAX1576EVKIT
    MAX1576评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max1576的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览