MAX1573

量产

白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装

尺寸最小、效率最高的白光LED电荷泵,UCSP™封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 专有的自适应1倍/1.5倍模式
  • 效率(PLED/PBATT)高达92%
  • 0.2%的LED电流匹配和精度
  • 28mA/LED驱动能力
  • 低输入纹波和EMI
  • 无需镇流电阻
  • 数字逻辑或PWM亮度控制
  • 低的0.1µA关断电流
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 软启动限制浪涌电流
  • 输出过压保护
  • 过热关断保护
  • 无需外部肖特基二极管
  • 微型UCSP (2.1mm x 2.1mm x 0.6mm)和薄型QFN (4mm x 4mm)封装
MAX1573
白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX1573EVKIT

MAX1573评估板

特性和优点

  • 专有的自适应1倍/1.5倍模式
  • 效率(PLED/PBATT)高达92%
  • 0.2%的LED电流匹配度
  • 28mA/LED驱动能力
  • 无需镇流电阻
  • 低至0.1µA关断电流
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 微型2.1mm x 2.1mm x 0.6mm的UCSP封装
  • 表贴元件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX1573评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板。评估板包含了内置高效电荷泵的白光LED驱动器MAX1573。评估板可接受2.7V至5.5V输入电压,并可以恒定的电流驱动多达4节白光LED,以保持亮度均匀。MAX1573工作在1MHz固定频率下,允许采用微型外部元件。评估板可以使用UCSP™以及TQFN两种封装的器件。

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • MP3播放器
  • 其它带有彩色显示屏的手持产品
  • PDA、数码相机和便携式摄像机

MAX1573EVKIT
MAX1573评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1573的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览