MAX1570

量产

白光LED电流调节器,带有1倍/1.5倍高效率电荷泵

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 优异的0.3% LED间电流匹配
  • 30mA/LED驱动能力
  • 专有的1倍/1.5倍超高效率模式
  • 低输入纹波和EMI
  • 无需镇流电阻
  • 数字输入或PWM LED亮度控制
  • 0.1µA关断电流
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 软启动限制浪涌电流
  • 过热关断保护
  • 无需外部电感、肖特基二极管或齐纳二极管
  • 小巧的16引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装
MAX1570
白光LED电流调节器,带有1倍/1.5倍高效率电荷泵
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1912 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵
降压型 LED 驱动器 1
MAX1916 量产 低压差、恒流、三路白光LED偏置电源
升压型 LED 驱动器 1
MAX1848 量产 白光LED升压型转换器,SOT23封装
稳压降压-升压电荷泵 1
MAX1595 量产 稳压型、3.3V/5.0V、升/降压型电荷泵
无电感器型 (充电泵) LED 驱动器 1
MAX1910 量产 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1570EVKIT

MAX1570评估板

特性和优点

  • 优异的0.3% LED间电流匹配
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 30mA/LED驱动能力
  • 驱动5只LED总电流达150mA
  • 0.1µA (典型)关断电流
  • 数字PWM LED亮度控制
  • 固定的1MHz开关频率
  • 表贴元件
  • 16引脚4mm x 4mm薄型QFN封装
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1570评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴芯片电路板。评估板包含MAX1570、一只高效率的白色LED驱动电荷泵。评估板接受2.7V至5.5V输入电压,能够以恒定电流驱动多达5个白色LED、从而获得均匀的亮度。MAX1570工作在1MHz的固定频率,允许选用小巧的外部元件。

应用

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 数码相机和便携式摄像机
  • 便携式MP3播放器
  • 白色LED背光

MAX1570EVKIT
MAX1570评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1570的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览