MAX1551

量产

SOT23封装、双输入、USB/AC适配器、单节Li+电池充电器

首款USB/AC适配器双输入Li+电池充电器,SOT23封装,无需外部FET或二极管

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 从USB口或AC适配器充电
  • 当AC适配器插入后自动切换电源
  • 片上热量限制简化了电路板设计
  • 充电状态指示器
  • 5引脚薄型SOT23封装
MAX1551
SOT23封装、双输入、USB/AC适配器、单节Li+电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关电池充电器 2
MAX1925 量产 开关模式单节Li+电池充电器
MAX1926 量产 开关模式单节Li+电池充电器
线性电池充电器 1
MAX1874 量产 USB/AC适配器双路输入、单节Li+电池充电器,带OVP与温度调节
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1551的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览