MAX153
量产1Msps、微处理器接口兼容、8位ADC,带有1µA关断模式
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 660ns转换时间
- 在200ns内上电/关断
- 内部采样/保持
- 吞吐速率:1Msps
- 低功耗
- 40mW(工作模式)
- 5µW(关断模式)
- 全功率带宽:1MHz
- 20引脚窄体DIP、SO和SSOP封装
- 无需外部时钟
- 单极性/双极性输入
- +5V单电源或±5V双电源
- 比率基准电压输入
MAX153高速、微处理器(µP)兼容型8位模数转换器(ADC)使用半Flash技术实现660ns的转换时间,并以每秒1M个样本(Msps)的速率进行数字化。它采用+5V单电源或±5V双电源供电,并接受单极性或双极性输入。低电平有效的POWERDN(关断)引脚可将电流消耗降低至1µA(典型值,采用5V电源)。该器件可在不到200ns的时间内从关断状态恢复到正常工作模式,从而大大降低了具有突发模式输入信号的应用中的电源电流。
MAX153为直流且经过动态测试。其µP接口显示为不需要外部接口逻辑的存储器位置或输入/输出端口。数据输出使用锁存三态缓冲电路,以便直接连接到µP数据总线或系统输入端口。ADC的输入/基准电压配置支持比率操作。
应用
- 电池供电系统
- 突发模式数据采集
- 蜂窝电话
- 数字信号处理
- 高速伺服环路
- 便携式无线电
- 电信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX153CAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX153CAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX153CPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX153CWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX153CWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX153EPP+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX153EWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX153EWP/GG8 | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX153的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论