MAX15048

三输出buck控制器,提供跟踪/排序功能

低成本、三通道buck控制器,在小外形(5mm x 5mm)封装内提供排序、跟踪功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4.7V至23V或5V ±10%输入电压范围
  • 三输出同步buck控制器,采用120°错相工作方式
  • 预偏置启动(MAX15049)
  • 输出电压最低可调节至0.6V
  • 同步/比例跟踪(MAX15048)
  • 通过使能门限可实现精确的电压排序(MAX15049)
  • 外部补偿提供最大的灵活性
  • 数字软启动(MAX15048/MAX15049)和软停止(MAX15048)
  • 采用低边MOSFET的RDS(ON)实现无损谷电流模式电流检测
  • PGOOD输出
  • 集成自举二极管
  • 200kHz至1.2MHz可编程开关频率
  • 热关断和“打嗝式”输出短路保护
  • 节省空间的(5mm x 5mm)、32引脚TQFN封装
MAX15048
三输出buck控制器,提供跟踪/排序功能
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
外部电源开关降压控制器 1
MAX15003 量产 三输出buck控制器,提供跟踪/排序功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX15049EVKIT

MAX15049评估板

特性和优点

  • 三路输出电源
    • VOUT1 (3.3V、3A)
    • VOUT2 (1.8V、3A)
    • VOUT3 (1.2V、6A)
  • 5.5V至16V输入电压(设计优化于12V输入)
  • 可选择工作在4.5V至5.5V输入电压
  • 每个转换器均工作在500kHz开关频率
  • 可将开关频率设置为最高1.2MHz
  • 排序模式(更改少数元件即可实现跟踪模式)
  • PGOOD电源监测
  • 小尺寸1.5in x 1in电路外形
  • OUT1输出峰值效率为92.8%
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15049评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX15049的性能。MAX15049是高性能、三通道同步buck控制器,具有排序功能。该评估板的直流输入电压范围为5V至16V (12V,典型值)。

MAX15049评估板输出可配置为3.3V、1.8V和1.2V,分别提供3A、3A和6A负载电流。评估板的开关频率设置为500kHz,也可通过替换一个电阻设置为最高1.2MHz。评估板出厂时配置为排序(MAX15049)功能,启动时进入预偏置。该评估板还可以通过更改少数元件,用于评估MAX15048的跟踪功能。提供PGOOD逻辑信号输出焊盘,便于电路监测。

MAX15049评估板安装了MAX15049ETJ+。如需评估MAX15048,请联系工厂获取引脚兼容的MAX15048ETJ+免费样品。

应用

  • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
  • 基站电源
  • DDR电源
  • 负载点DC-DC转换器
  • RAID控制电源
  • 机顶盒
  • 电信与网络电源

MAX15049EVKIT
MAX15049评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15048的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览