MAX14921

量产

高精度12/16节电池测量AFE

业内精度最高、最灵活的电池管理系统用功能模块

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高精度
    • ±0.5mV (最大)电池电压
    • 同时采样电池电压
    • 自校准
  • 集成诊断功能
    • 开路和短路故障检测
    • 欠压/过压报警
    • 热关断
  • 高灵活性
    • SPI接口
    • 提供12节和16节电池配置版本
    • +6V最小(3节电池)工作电压
    • +0.5V至+4.5V电池电压测量范围
    • 集成电池平衡FET驱动器
    • 集成5V LDO
  • 低功耗
    • 1µA关断模式
    • 1µA/10µA电池耗流
MAX14921
高精度12/16节电池测量AFE
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 1
MAX6126 量产 超高精度、超低噪声、串联基准电压源
单通道模数转换器 1
MAX11163 量产 16位、250ksps、+5V单极性伪差分输入SAR ADC,10引脚µMAX微小封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX14921EVKIT

评估MAX14921

特性和优点

  • 工作电压范围:16节电池/65V (最大)
  • 带有隔离USB接口,与基于Windows PC连接
  • 即插即用GUI,用于演示MAX14921所有关键特性
  • 可申请C语言的µC固件
  • 螺丝端子电池连接器
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX14921评估板(EV kit)用于演示高精度16节电池管理的参考设计。MAX14921是高精度16节电池测量模拟前端(AFE),采用80引脚TQFP表面贴封装。评估板带有ADC和基准源,通过USB端口与PC连接的隔离接口易于测量所有电池电压。可监视多达16节级联电池或65V (以较低者为准)。
通过基于PC的Windows®GUI应用程序,评估板电路可演示器件的所有特性。

应用

  • 电子运输储能电池组
  • 储能电池组
  • 工业备用电池系统
  • 电信备用电池系统

MAX14921EVKIT
评估MAX14921

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14921的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览