MAX14661
量产Beyond-the-Rails(供电轨以上)的16:2多路复用器
从低至1.6V的单供电轨复用±5.5V共模信号
- 产品模型
- 2
产品详情
- 供电轨以上的技术降低了成本和复杂性
- 从+1.6V单电源切换±5.5V信号
- 宽电源电压范围:+1.6V至+5.5V
- 在整个电源范围内具有低RON:5.5Ω(典型值)
- 灵活的多路复用可实现设计重用
- 16:2矩阵开关多路复用器以任意组合将任何输入引脚连接到任一公共引脚
- 每个开关均通过I2C或SPI独立控制
- 可编程影子寄存器支持同步更新
- 低失真切换可提高系统性能
- 总谐波失真+噪声:0.005%(典型值)
- 在整个信号范围内RON平坦度为2.5mΩ(典型值)
- 集成保护确保系统可靠性
- 即使关断,所有AB_和COM_引脚上也能提供±10kV HBM ESD保护
MAX14661是一款串行控制、双通道模拟多路复用器,支持以任意组合将16个引脚中的任意一个同时连接到任一公共引脚。该器件具有Beyond-the-Rails™功能,因此±5.5V信号可以通过+1.6V至+5.5V之间的任何单电源传递。
串行控制可在I2C和SPI之间选择。两种模式都提供对每个独立开关的单独控制,以便可以应用开关的任意组合。I2C模式提供两个地址选择引脚,支持在单个总线上寻址最多四个器件。SPI模式包括一个DOUT引脚,可用于通过单个选择信号将多个器件链接在一起。
该IC采用28引脚(4mm x 4mm) TQFN封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。AB_和COM_引脚提供±10kV ESD保护 (HBM)。
应用
- 音频输入选择
- 数据采集
- I2C信号切换
- 系统诊断
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14661ETI+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX14661ETI+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2013 - 1345 ASSEMBLY |
||
MAX14661ETI+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14661的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论