MAX146

量产

+2.7V、低功耗、8通道、串行12位ADC

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 8通道单端或4通道差分输入
  • 单电源供电
    • +2.7V至+3.6V (MAX146)
    • +2.7V至+5.25V (MAX147)
  • 内部2.5V基准电压源(MAX146)
  • 低功耗
    • 1.2mA(133ksps,3V电源)
    • 54µA(1ksps,3V电源)
    • 1µA(关断模式)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320兼容型4线串行接口
  • 软件可配置的单极性或双极性输入
  • 20引脚DIP/SSOP封装
MAX146
+2.7V、低功耗、8通道、串行12位ADC
MAX146、MAX147:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多路复用模数转换器 4
MAX1246 量产 +2.7V、低功耗、4通道、串行12位ADC,QSOP-16封装
MAX144 量产 采用8引脚µMAX封装的+2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行12位ADC
MAX11637 量产 12位、300ksps ADC,带有差分采样/保持和内部基准
MAX11629 量产 12位、300ksps ADC,带有FIFO和内部电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX147EVKIT

MAX146和MAX147评估套件

特性和优点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 完整的评估系统
  • 板载方便的测试点
  • 数据记录软件
  • 提供源代码
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX147评估系统(EV系统)是一个完整的、低成本、8通道数据采集系统,由MAX147评估套件(EV套件)和Maxim 68HC16或80C32微控制器(µC)模块组成。IBM® PC兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX147的功能。提供源代码。

要使用个人计算机对MAX147进行综合评估,请订购评估系统。如果68HC16或80C32 µC模块之前是随另一个Maxim评估系统一起购买的,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件。

MAX147评估套件可用于评估MAX147和MAX146。要评估MAX146,请随MAX147评估套件一起订购MAX146BCPP的免费样片。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 数位笔
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

MAX146EVKIT

MAX146和MAX147评估套件

特性和优点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 完整的评估系统
  • 板载方便的测试点
  • 数据记录软件
  • 提供源代码
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX147评估系统(EV系统)是一个完整的、低成本、8通道数据采集系统,由MAX147评估套件(EV套件)和Maxim 68HC16或80C32微控制器(µC)模块组成。IBM® PC兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX147的功能。提供源代码。

要使用个人计算机对MAX147进行综合评估,请订购评估系统。如果68HC16或80C32 µC模块之前是随另一个Maxim评估系统一起购买的,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件。

MAX147评估套件可用于评估MAX147和MAX146。要评估MAX146,请随MAX147评估套件一起订购MAX146BCPP的免费样片。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 数位笔
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

MAX147EVKIT
MAX146和MAX147评估套件
MAX146EVKIT
MAX146和MAX147评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max146的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览