MAX140
量产3 1/2位ADC,带有电压基准、电荷泵和直接LED驱动器
工作在+2.5V至+7V单电源,可接受双极性输入
- 产品模型
- 6
产品详情
- 采用+2.5V至+7.0V单电源供电
- 正负输入电压均可测量
- 电荷泵电压反相器产生负电源电压
- 内部带隙基准电压源
- 板载显示驱动程序
- 低分段段电流(MAX140)
MAX138/MAX139是3½位A/D转换器(ADC),带有板载LCD (MAX138)和LED (MAX139)显示驱动器。MAX138/MAX139还包含一个电荷泵电压反相器。借助电荷泵反相器,MAX138/MAX139可测量正负输入电压,同时在+2.5V至+7V的单电源电压范围内工作。MAX138/MAX139的工作电路分别与ICL7136和ICL7137相似,只是MAX138/MAX139有一个内部振荡器和一个连接到引脚38和40的外部电荷泵电容。
MAX140是MAX139的低分段电流版本,适用于低电流LED显示器。
应用
- +3V供电DMM
- +5V供电面板仪表
- 数字温度计
- 仪器仪表
- 便携式显示器
- 电子秤
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX140C/D | 0-CHIP-N/A | ||
MAX140CMH+ | Metric Quad Flatpack | ||
MAX140CMH+D | Metric Quad Flatpack | ||
MAX140CMH+TD | Metric Quad Flatpack | ||
MAX140CPL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
MAX140EPL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
MAX140CPL+ | 量产 | |
MAX140EPL+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max140的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论