MAX139

量产

3 1/2位ADC,带有电压基准、电荷泵和直接LED驱动器

工作在+2.5V至+7V单电源,可接受双极性输入

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采用+2.5V至+7.0V单电源供电
  • 正负输入电压均可测量
  • 电荷泵电压反相器产生负电源电压
  • 内部带隙基准电压源
  • 板载显示驱动程序
  • 低分段电流(MAX140)
MAX139
3 1/2位ADC,带有电压基准、电荷泵和直接LED驱动器
MAX138、MAX139、MAX140:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
显示驱动器电子器件 1
MAX140 量产 3 1/2位ADC,带有电压基准、电荷泵和直接LED驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max139的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览