MAX136
量产低功耗、3 1/2位ADC,带有显示/保持和直接LCD驱动器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 确保功耗小于1mW——9V电池使用时间达3000小时(典型值)
- 保持引脚可无限期保持显示
- 确保从超量程中恢复第一个读数
- 板载显示驱动能力——无需外部电路
- 高阻抗CMOS差分输入
- 低噪声(< 15µVP-P),无迟滞或超量程残留
- 片内时钟和基准电压源
- 零输入提供零读数
- 适合精密零点校准应用的真极性指示
- 在温度范围内确保关键参数具有稳定性
MAX136是一款输入阻抗很高的单片模数转换器(ADC)。它与Maxim ICL7136的不同之处在于MAX136提供了一个保持引脚,可以保持或“冻结”某个读数。MAX136直接驱动非多路复用液晶显示器(LCD),无需外部驱动电路。只需稍微改动外部元件,MAX136即可与ICL7116引脚兼容,但功耗显著降低,因此是适合便携式系统应用的理想选择。
多功能和高精度是该ADC的固有特性。双斜率转换技术可自动抑制工业环境中常见的干扰信号。真差分输入支持直接测量桥式传感器输出或称重传感器。零积分器相位消除了超量程残留和迟滞效应。为提高精度,MAX136将翻转误差降至小于1个计数,并将零读数漂移降至小于1µV/°C。
应用
- 电导
- 电流
- 材料厚度
- 压力
- 电阻
- 速度
- 温度
- 电压
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX136C/D | 0-CHIP-N/A | ||
MAX136CMH+D | Metric Quad Flatpack | ||
MAX136CMH+TD | Metric Quad Flatpack | ||
MAX136CQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MAX136CQH+TD | Plastic Leaded Chip Carrier |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max136的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论