MAX1329
量产12/16位DAS,具有ADC、DAC、DPIO、APIO、基准、电压监测器和温度传感器
12位、300ksps数据采集系统,提供16位ADC模式(1ksps)和12位DAC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 1.8V至3.6V单数字电源工作
- 内部电荷泵用于模拟电路(2.7V至5.5V)
- 12位SAR ADC
- 12位、312ksps,无失码
- 16位、1000sps、DSP模式
- 16字FIFO 以及20位累加器
- 增益为1、2、4和8的PGA
- 单极性模式和双极性模式
- 16输入差分复用器
- 双路12位 加载-感应DAC
- 16字FFO (仅DACA)
- 用于ADC和DAC独立的电压基准
- 内部2.5V基准
- 提供1.25V、2.048V或2.5V可调基准缓冲
- 系统支持
- ADC报警寄存器
- 独立运算放大器
- 双路SPDT模拟开关
- 内部/外部温度传感器
- 带时钟I/O的内部振荡器
- 数字可编程I/O
- 模拟可编程I/O
- 可编程的中断
- 精确的电源电压测量
- 可编程的双电源电压监测
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的4线串口
- 节省空间的6mm x 6mm、40引脚薄型QFN封装
MAX1329/MAX1330是基于逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADC)的智能型数据采集系统(DAS)。该器件具有极高的集成度,单芯片内集成了ADC、数/模转换器(DAC)、运算放大器(op amp)、电压基准、温度传感器以及模拟开关。
MAX1329/MAX1330提供单路ADC,带基准缓冲器。该ADC工作在用户设置的两种模式之一。典型模式下,ADC在312ksps速率下提供12位的分辨率。DSP模式下,ADC在1000sps速率下提供16位的分辨率。ADC可接受一路差分输入或两路单端输入,也可接受其它电路的输入。模拟输入连接片内可编程增益放大器(PGA),降低了对外部电路的要求。PGA增益在1V/V至8V/V范围内可选。
MAX1329/MAX1330采用1.8V至3.6V数字电源供电。提供关断模式和休眠模式,节省功耗。典型工作模式下,当电源电压< 2.7V时,内部电荷泵可提升电源电压,为模拟电路供电。
MAX1329/MAX1330提供4路模拟可编程I/O (APIO)和4路数字可编程I/O和(DPIO)。可将APIO配置成通用逻辑输入和输出,用作唤醒或为串口缓冲和电平转换功能,通过串口与采用模拟电源AVDD供电的从机器件通信。将DPIO配置为通用逻辑输入、输出以及直接控制ADC转换速率、模拟开关、DAC装载、唤醒、睡眠和关断的输入以及配置为模/数转换器转换完成时的中断。
MAX1329包含2路12位加载-感应DAC,带有可编程的基准缓冲器和1个运放。MAX1330提供1路12位加载-感应DAC,带有可编程基准缓冲器和2个运放。对于MAX1329/MAX1330,一个16字的DAC FIFO,与DACA一起可用于波形的直接数字合成(DDS)。
4线串口兼容SPI™、QSPI™以及MICROWIRE™。
应用
- 电池供电和便携式设备
- 数据采集系统
- 电化学与光传感器
- 低成本编解码器
- 医疗仪器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1329BETL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 17, 2018 - 1722C ASSEMBLY |
||
MAX1329BETL+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1329的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论