MAX1331

12/16位DAS,具有ADC、DPIO、APIO、基准、电压监测器和温度传感器

12位、300ksps数据采集系统,提供16位ADC模式(1ksps)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.8V to 5.5V, Single Digital Supply Operation
  • Internal Charge Pump for Analog Circuits (2.7V to 5.5V)
  • 12-Bit SAR ADC
    12-Bits, TBDksps, No Missing Codes
    16-Bits, TBDksps, DSP Mode
    16-Word FIFO and 20-Bit Accumulator
    PGA with Gains of 1, 2, 4, and 8
    Unipolar and Bipolar Modes
  • Independent Voltage References for ADC
    Internal 2.5V Internal Reference
    Adjustable Reference Buffers Provide 1.25V, 2.048V, or 2.5V
  • System Support
    ADC Alarm Register
    Internal/External Temperature Sensor
    Internal Oscillator with Clock I/O
    Digital Programmable I/O
    Analog Programmable I/O
    Programmable Interrupts
    Ability to Measure Supply Voltage
    Programmable Dual Voltage Monitors
  • SPI™/QSP™/MICROWIRE™-Compatible, 4-Wire Serial Interface
  • Space-Saving, 40-Pin, 6mm x 6mm Thin QFN Package
  • MAX1331
    12/16位DAS,具有ADC、DPIO、APIO、基准、电压监测器和温度传感器
    pdp-image-unavailable
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 2
    MAX1330 12/16位DAS,具有ADC、DAC、DPIO、APIO、基准、电压监测器和温度传感器
    MAX1396 1.5V至3.6V、312.5ksps、单通道真差分/双通道单端、12位SAR ADC
    多路复用模数转换器 3
    MAX1329 量产 12/16位DAS,具有ADC、DAC、DPIO、APIO、基准、电压监测器和温度传感器
    MAX144 量产 采用8引脚µMAX封装的+2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行12位ADC
    MAX1287 量产 150ksps、12位、双通道单端及单通道真差分ADC
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max1331的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览