MAX12555
量产14位、95Msps、3.3V ADC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 直接中频采样:高达400MHz
- 优异的动态性能
- fIN为3MHz/175MHz时,SNR为74dB/72dB
- fIN为3MHz/175MHz时,SFDR为87.4dBc/76.2dBc
- 低噪声底:74.6dBFS
- 3.3V低功耗工作
- 单端时钟模式:465mW
- 差分时种模式:497mW
- 停机模式:300µW
- 全差分或单端模拟输入
- 可调整模拟满量程输入范围
- ±0.35V至±1.10V
- 共模基准电压
- 二的补码或格雷码模式的CMOS兼容输出
- 数据有效简化数字接口
- 数据超量程指示
- 微型的、6mm x 6mm x 0.8mm、40引脚、带有裸焊盘(EP)的薄型QFN封装
- 可提供评估板(请定购MAX12555EVKIT)
MAX12555是一款3.3V、14位、95Msps模数转换器(ADC),具有全差分宽带采样/保持(T/H)输入放大器,驱动内部低噪声量化器。模拟输入级接收单端或差分输入。MAX12555经过优化,具有高动态性能、低功耗和小尺寸。在从基带至超过175MHz的输入频率范围内,该器件都保持有优异的动态性能,这使得MAX12555可理想用于中频(IF)采样应用。
采用3.3V供电的MAX12555仅消耗497mW,在175MHz的输入频率时具有72.1dB (典型值)的信噪比(SNR)。为了进一步降低功耗,MAX12555具有300µW的停机模式,以节约空闲时的功耗。
灵活的基准电压结构允许MAX12555使用内部2.048V带隙基准或接收外部施加的基准电压。其基准电压结构允许满量程模拟输入范围在±0.35V至±1.10V范围内调整。MAX12555提供共模基准以简化设计,降低差分模拟输入电路的元件数量。
MAX12555支持单端或差分时钟输入。较宽的时钟占空比变化可以通过ADC内部的占空比均衡器(DCE)补偿。
ADC转换结果通过一个14位、并行、CMOS兼容总线输出。其数字输出可以通过引脚选择为二的补码或格雷码。一个数据有效指示器可以取消外部用于保证数据可靠传输的器件。独立的数字电源可以采用1.7V至3.6V供电,允许MAX12555和各种逻辑电平接口。
MAX12555提供6mm x 6mm x 0.8mm、40引脚、带有裸焊盘(EP)的薄型QFN封装。工作于扩展的-40°C至+85°C工业级温度范围。
应用
- 中频和基带通信接收器:蜂窝、点到点微波、HFC、WLAN
- 低功耗数据采集
- 医学成像系统,包括正电子放射断层成像(PET)
- 便携式仪表
- 视频成像
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX12555ETL+ | 40-LFCSP-6X6X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 7, 2014 - 1363 ASSEMBLY |
||
MAX12555ETL+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX12555的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论