MAX1206

12位,40Msps ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 优异的动态性能
    • fIN = 20MHz时,68.6dB SNR
    • fIN = 20MHz时,90dBc SFDR
  • 低功耗
    • 3.0V时,159mW (单端时钟)
    • 3.3V时,181mW (单端时钟)
    • 3.3V时,198mW (差分时钟)
  • 差分或单端时钟
  • 支持20%至80%的时钟占空比
  • 全差分或单端模拟输入
  • 满量程模拟输入范围可调
  • 共模基准
  • 关断模式
  • CMOS兼容输出,二元补码或格雷码格式
  • 数据有效指示简化数字设计
  • 超量程和数据有效指示
  • 带有裸焊盘的微型40引脚薄型QFN封装
  • 可提供引脚兼容的IF采样ADC (MAX1211ETL)
  • 可提供评估板(请定购MAX1211EVKIT)
MAX1206
12位,40Msps ADC
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 3
MAX1211 过期 12位、65Msps、中频采样ADC
MAX12553 过期 14位、65Msps、3.3V ADC
MAX12555 量产 14位、95Msps、3.3V ADC
产品 5
MAX19538 12位、95Msps、3.3V ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1211EVKIT

MAX1211、MAX1206、MAX1207、MAX1208、MAX1209和MAX19538评估板

特性和优点

  • 使用具有高达65Msps的采样率的MAX1211
  • 具有低电压和低功耗工作
  • 全差分或单端信号输入架构
  • 差分或单端时钟架构
  • 板载时钟整形电路,具有可变占空比
  • 还可评估MAX1206-MAX1209和MAX19538
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1211评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,它包含有评估12位、模/数转换器(ADC) MAX1211,MAX1206-MAX1209以及MAX19538的性能所需的全部元件。MAX1211接受差分或单端模拟输入信号,该评估板能够从一路单端模拟信号源得到两种类型的信号,并对每个ADC进行评估。ADC所产生的数字输出可由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集、分析。该评估板采用2.0V和3.3V的电源供电。此外,该评估板还包括有能从用户提供的交流信号产生差分时钟信号的电路。该评估板预装有MAX1211器件,欲评估引脚兼容的MAX1206-MAX1209或MAX19538器件,请联系工厂获取免费样品。

应用

  • 中频与基带通信接收器:蜂窝、LMDS、点到点微波通信、MMDS、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • 便携式仪表
  • 超声和医学成像

MAX1211EVKIT
MAX1211、MAX1206、MAX1207、MAX1208、MAX1209和MAX19538评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1206的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览