MAX1227
量产12位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内置电压基准
- 产品模型
- 4
产品详情
- 内部温度传感器(±0.7°C精度)
- 16级先进/先出(FIFO)
- 具有真正差分采样/保持的模拟多路复用器
- 16、12、8通道单端输入
- 8、6、4通道真正差分输入(单极性或双极性)
- 精度:±1 LSB的INL,±1 LSB的DNL,在整个工作温度范围内无漏码
- 扫描模式,内部平均和内部时钟
- 低功耗+3V单电源
- 300ksps下,1mA
- 2.5V内部基准或外部差分基准
- 10MHz、3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口
- 节省空间的28引脚5mm x 5mm TQFN封装
MAX1227/MAX1229/MAX1231是串行12位模数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。这些器件具有片内FIFO、扫描模式、内部时钟模式,内部平均和AutoShutdown™等特性。采用外部时钟,其最高采样速率可达300ksps。MAX1231具有16个输入通道,MAX1229具有12个输入通道,而MAX1227具有8个输入通道。所有输入通道都可以配置为单极性或双极性模式、单端或差分输入。它们都工作于+3V电源,包括一个10MHz、 SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口。
MAX1231采用裸露底盘的28引脚5mm x 5mm TQFN,以及24引脚QSOP封装。MAX1227/MAX1229仅提供QSOP封装。所有三款器件均满足扩展级温度范围-40°C至+85°C。
应用
- 数据采集系统
- 数据记录
- 工业控制系统
- 仪表
- 病人监护
- 系统监控
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1227BCEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1227BCEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1227BEEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1227BEEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1227BCEE+ | 量产 | |
MAX1227BCEE+T | 量产 | |
MAX1227BEEE+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1227的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论