MAX1257

量产

12位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12位、225ksps ADC
    • 内置真差分采样/保持(T/H)的模拟多路复用器
    • 16个单端通道或8个差分通道(单极型或双极型) (MAX1257/MAX1258)
    • 8个单端通道或4个差分通道(单极型或双极型) (MAX1220)
    • 高精度:±0.5 LSB INL,±0.5 LSB DNL
  • 12位、八路、2µs稳定的DAC
    • 超低脉冲干扰能量(4nV × s)
    • 上电时可选择零值或满量程
    • 高精度:±0.5 LSB INL
  • 内部基准或外部单端/差分基准
    • 内部基准电压2.5V或4.096V
  • 内部±1°C的精密温度传感器
  • 片上FIFO,可以存储16个ADC转换结果和一个温度结果
  • 片上通道扫描模式和内部数据平均功能
  • 模拟单电源工作
    • +2.7V至+3.6V或+4.75V至+5.25V
  • 数字电源:+2.7V至AVDD
  • 25MHz SPI/QSPI/MICROWIRE串行接口
  • 转换之间的AutoShutdown功能
  • 低功耗ADC
    • 225ksps下2.5mA
    • 1ksps下22µA
    • 关断时0.2µA
  • 低功耗DAC:1.5mA
  • 可提供评估板(请定购MAX1258EVKIT)
MAX1257
12位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多路复用模数转换器 6
MAX1230 量产 12位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内部电压基准
MAX1231 量产 12位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内置电压基准
MAX1030 量产 10位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内置电压基准
MAX11637 量产 12位、300ksps ADC,带有差分采样/保持和内部基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1258EVKIT

MAX1057、MAX1058、MAX1257和MAX1258评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 板上提供方便的测试点
  • 数据记录软件
  • 完全装配和测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统

产品详情

MAX1258评估系统(EV system)由MAX1258评估板(EV kit)与Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。MAX1258提供多通道12位模数转换器(ADC)、温度传感器、8路12位数/模转换器(DAC)、以及可配置的通用I/O端口(GPIO)。评估软件在Windows® 98/2000/XP下运行,为评估MAX1258的特性提供方便的用户接口。

欲使用PC完成对MAX1258的全面评估,请订购全套的评估系统(MAX1258EVC16)。若之前的Maxim评估系统中已经购买68HC16MODULE模块,或在其他µC系统中进行评估,请订购评估板(MAX1258EVKIT)。

该系统还可以用来评估MAX1057/MAX1058/MAX1257。更多内容参见完整数据资料中的硬件详细说明部分。这些型号提供免费样品,请与工厂联系。

应用

  • 基站控制环路
  • 光元件控制
  • 数据采集系统
  • 系统监控和控制

MAX1258EVC16

MAX1057、MAX1058、MAX1257和MAX1258评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 板上提供方便的测试点
  • 数据记录软件
  • 完全装配和测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统

产品详情

MAX1258评估系统(EV system)由MAX1258评估板(EV kit)与Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。MAX1258提供多通道12位模数转换器(ADC)、温度传感器、8路12位数/模转换器(DAC)、以及可配置的通用I/O端口(GPIO)。评估软件在Windows® 98/2000/XP下运行,为评估MAX1258的特性提供方便的用户接口。

欲使用PC完成对MAX1258的全面评估,请订购全套的评估系统(MAX1258EVC16)。若之前的Maxim评估系统中已经购买68HC16MODULE模块,或在其他µC系统中进行评估,请订购评估板(MAX1258EVKIT)。

该系统还可以用来评估MAX1057/MAX1058/MAX1257。更多内容参见完整数据资料中的硬件详细说明部分。这些型号提供免费样品,请与工厂联系。

应用

  • 基站控制环路
  • 光元件控制
  • 数据采集系统
  • 系统监控和控制

MAX1258EVKIT
MAX1057、MAX1058、MAX1257和MAX1258评估板/评估系统
MAX1258EVC16
MAX1057、MAX1058、MAX1257和MAX1258评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1257的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论