MAX11626
量产12位、300ksps ADC,带有FIFO和内部电压基准
完备的低成本、12位、4/8/12/16通道ADC系列产品,带有内部基准、FIFO和SPI接口
- 产品模型
- 2
产品详情
- 模拟多路复用器带有采样/保持电路
- 16通道(MAX11632/MAX11633)
- 8通道(MAX11628/MAX11629)
- 4通道(MAX11626/MAX11627)
- 单电源供电
- 2.7V至3.6V (MAX11627/MAX11629/MAX11633)
- 4.75V至5.25V (MAX11626/MAX11628/MAX11632)
- 内部基准电压
- 2.5V (MAX11627/MAX11629/MAX11633)
- 4.096V (MAX11626/MAX11628/MAX11632)
- 外部基准:1V至VDD
- 16个先入/先出(FIFO)
- 扫描模式、内部平均及内部时钟
- 精度:±1 LSB INL、±1 LSB DNL,全温范围内无丢失代码
- 兼容于10MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE接口
- 小尺寸封装
- 16引脚QSOP (MAX11626–MAX11629)
- 24引脚QSOP (MAX11632/MAX11633)
MAX11626–MAX11629/MAX11632/MAX11633为12位串行模/数转换器(ADC),内置基准。这些器件提供内置FIFO、扫描模式、内部时钟模式、内部平均模式以及自动关断(AutoShutdown™)功能。使用外部时钟,最大采样率为300ksps。MAX11632/MAX11633具有16个输入通道,而MAX11628/MAX11629具有8个输入通道,MAX11626/MAX11627具有4个输入通道。六款器件均工作于+3V或+5V单电源,并且包含与10MHz SPI/QSPI™/MICROWIRE™兼容串口。
MAX11626–MAX11629提供16引脚QSOP封装, MAX11632/MAX11633提供24引脚QSOP封装。所有六款器件均工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 数据记录
- 数据采集系统
- 工业控制系统
- 仪表
- 病人监护
- 系统监控
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11626EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX11626EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX11626EEE+ | 量产 | |
MAX11626EEE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
多路复用模数转换器 7 | ||
MAX1231 | 量产 | 12位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内置电压基准 |
MAX1230 | 量产 | 12位、300ksps ADC,带有FIFO、温度传感器及内部电压基准 |
MAX1257 | 量产 | 12位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口 |
MAX1342 | 最后购买期限 | 12位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口 |
MAX11637 | 量产 | 12位、300ksps ADC,带有差分采样/保持和内部基准 |
MAX146 | 量产 | +2.7V、低功耗、8通道、串行12位ADC |
MAX11628 | 量产 | 12位、300ksps ADC,带有FIFO和内部电压基准 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11626的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论