MAX11605

量产

2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/8/12通道、2线串口、8位ADC

功耗最低、尺寸最小、I²C接口、4/8/12通道ADC,内置基准

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高速I²C兼容串行接口
    • 400kHz快速模式
    • 1.7MHz高速模式
  • 单电源
    • 2.7V至3.6V (MAX11601/MAX11603/MAX11605)
    • 4.5V至5.5V (MAX11600/MAX11602/MAX11604)
  • 内部基准
    • 2.048V (MAX11601/MAX11603/MAX11605)
    • 4.096V (MAX11600/MAX11602/MAX11604)
  • 外部基准:1V至VDD
  • 内部时钟
  • 4通道单端或2通道伪差分(MAX11600/MAX11601)
  • 8通道单端或4通道伪差分(MAX11602/MAX11603)
  • 12通道单端或6通道伪差分(MAX11604/MAX11605)
  • 内部FIFO带通道扫描模式
  • 低功耗
    • 188ksps下为350µA
    • 75ksps下为110µA
    • 10ksps下为8µA
    • 关断模式下为1µA
  • 软件可配置单极性/双极性
  • 小尺寸封装
    • 8引脚SOT23 (MAX11600/MAX11601)
    • 16引脚QSOP (MAX11602–MAX11605)
MAX11605
2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/8/12通道、2线串口、8位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多路复用模数转换器 3
MAX128 量产 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口
MAX127 量产 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口
MAX1036 量产 2.7V至5.5V、低功耗、4/12通道、2线串口、8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX11612EVSYS

MAX11600—MAX11617评估系统

特性和优点

  • 4/8/12路ADC输入
  • 1.7MHz I²C接口
  • 评估子板由主板供电
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 评估系统软件提供时域、频域和直方图分析
  • 评估系统软件提供频率、RMS以及最小、最大和平均直流参数计算
  • 可收集高达1M的采样值
  • 板上电压基准
  • USB至PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX11600–MAX11617评估系统(EV system)包括一个主板和六个评估子板中的一个。EV系统还包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX11600–MAX11617的功能提供简捷的图形用户界面(GUI)。MAX116XXI2CMB+主板连接PC机的USB口,以发送I²C指令控制相应的评估子板。

评估子板是完全安装并经过测试的PCB,用来演示MAX11600–MAX11617 4/8/12通道、8/10/12位、3V/5V、低功耗、高速I²C接口、内置基准的ADC。

每块评估子板能够评估三款不同的ADC,但只安装了与评估子板器件型号名称一致的ADC。可联系工厂申请其它引脚兼容的ADC免费样品进行评估,或分别定购相应的评估板。

应用

  • 电池供电测试设备
  • 手持式便携应用
  • 医疗仪器
  • 太阳能供电远端系统
  • 系统监控

MAX11613EVSYS

MAX11600—MAX11617评估系统

特性和优点

  • 4/8/12路ADC输入
  • 1.7MHz I²C接口
  • 评估子板由主板供电
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 评估系统软件提供时域、频域和直方图分析
  • 评估系统软件提供频率、RMS以及最小、最大和平均直流参数计算
  • 可收集高达1M的采样值
  • 板上电压基准
  • USB至PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX11600–MAX11617评估系统(EV system)包括一个主板和六个评估子板中的一个。EV系统还包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX11600–MAX11617的功能提供简捷的图形用户界面(GUI)。MAX116XXI2CMB+主板连接PC机的USB口,以发送I²C指令控制相应的评估子板。

评估子板是完全安装并经过测试的PCB,用来演示MAX11600–MAX11617 4/8/12通道、8/10/12位、3V/5V、低功耗、高速I²C接口、内置基准的ADC。

每块评估子板能够评估三款不同的ADC,但只安装了与评估子板器件型号名称一致的ADC。可联系工厂申请其它引脚兼容的ADC免费样品进行评估,或分别定购相应的评估板。

应用

  • 电池供电测试设备
  • 手持式便携应用
  • 医疗仪器
  • 太阳能供电远端系统
  • 系统监控

MAX11617EVSYS

MAX11600—MAX11617评估系统

特性和优点

  • 4/8/12路ADC输入
  • 1.7MHz I²C接口
  • 评估子板由主板供电
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 评估系统软件提供时域、频域和直方图分析
  • 评估系统软件提供频率、RMS以及最小、最大和平均直流参数计算
  • 可收集高达1M的采样值
  • 板上电压基准
  • USB至PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX11600–MAX11617评估系统(EV system)包括一个主板和六个评估子板中的一个。EV系统还包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX11600–MAX11617的功能提供简捷的图形用户界面(GUI)。MAX116XXI2CMB+主板连接PC机的USB口,以发送I²C指令控制相应的评估子板。

评估子板是完全安装并经过测试的PCB,用来演示MAX11600–MAX11617 4/8/12通道、8/10/12位、3V/5V、低功耗、高速I²C接口、内置基准的ADC。

每块评估子板能够评估三款不同的ADC,但只安装了与评估子板器件型号名称一致的ADC。可联系工厂申请其它引脚兼容的ADC免费样品进行评估,或分别定购相应的评估板。

应用

  • 电池供电测试设备
  • 手持式便携应用
  • 医疗仪器
  • 太阳能供电远端系统
  • 系统监控

MAX11615EVSYS

MAX11600—MAX11617评估系统

特性和优点

  • 4/8/12路ADC输入
  • 1.7MHz I²C接口
  • 评估子板由主板供电
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 评估系统软件提供时域、频域和直方图分析
  • 评估系统软件提供频率、RMS以及最小、最大和平均直流参数计算
  • 可收集高达1M的采样值
  • 板上电压基准
  • USB至PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX11600–MAX11617评估系统(EV system)包括一个主板和六个评估子板中的一个。EV系统还包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX11600–MAX11617的功能提供简捷的图形用户界面(GUI)。MAX116XXI2CMB+主板连接PC机的USB口,以发送I²C指令控制相应的评估子板。

评估子板是完全安装并经过测试的PCB,用来演示MAX11600–MAX11617 4/8/12通道、8/10/12位、3V/5V、低功耗、高速I²C接口、内置基准的ADC。

每块评估子板能够评估三款不同的ADC,但只安装了与评估子板器件型号名称一致的ADC。可联系工厂申请其它引脚兼容的ADC免费样品进行评估,或分别定购相应的评估板。

应用

  • 电池供电测试设备
  • 手持式便携应用
  • 医疗仪器
  • 太阳能供电远端系统
  • 系统监控

MAX11614EVSYS

MAX11600—MAX11617评估系统

特性和优点

  • 4/8/12路ADC输入
  • 1.7MHz I²C接口
  • 评估子板由主板供电
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 评估系统软件提供时域、频域和直方图分析
  • 评估系统软件提供频率、RMS以及最小、最大和平均直流参数计算
  • 可收集高达1M的采样值
  • 板上电压基准
  • USB至PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX11600–MAX11617评估系统(EV system)包括一个主板和六个评估子板中的一个。EV系统还包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX11600–MAX11617的功能提供简捷的图形用户界面(GUI)。MAX116XXI2CMB+主板连接PC机的USB口,以发送I²C指令控制相应的评估子板。

评估子板是完全安装并经过测试的PCB,用来演示MAX11600–MAX11617 4/8/12通道、8/10/12位、3V/5V、低功耗、高速I²C接口、内置基准的ADC。

每块评估子板能够评估三款不同的ADC,但只安装了与评估子板器件型号名称一致的ADC。可联系工厂申请其它引脚兼容的ADC免费样品进行评估,或分别定购相应的评估板。

应用

  • 电池供电测试设备
  • 手持式便携应用
  • 医疗仪器
  • 太阳能供电远端系统
  • 系统监控

MAX11616EVSYS

MAX11600—MAX11617评估系统

特性和优点

  • 4/8/12路ADC输入
  • 1.7MHz I²C接口
  • 评估子板由主板供电
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 评估系统软件提供时域、频域和直方图分析
  • 评估系统软件提供频率、RMS以及最小、最大和平均直流参数计算
  • 可收集高达1M的采样值
  • 板上电压基准
  • USB至PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX11600–MAX11617评估系统(EV system)包括一个主板和六个评估子板中的一个。EV系统还包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX11600–MAX11617的功能提供简捷的图形用户界面(GUI)。MAX116XXI2CMB+主板连接PC机的USB口,以发送I²C指令控制相应的评估子板。

评估子板是完全安装并经过测试的PCB,用来演示MAX11600–MAX11617 4/8/12通道、8/10/12位、3V/5V、低功耗、高速I²C接口、内置基准的ADC。

每块评估子板能够评估三款不同的ADC,但只安装了与评估子板器件型号名称一致的ADC。可联系工厂申请其它引脚兼容的ADC免费样品进行评估,或分别定购相应的评估板。

应用

  • 电池供电测试设备
  • 手持式便携应用
  • 医疗仪器
  • 太阳能供电远端系统
  • 系统监控

MAX11612EVSYS
MAX11600—MAX11617评估系统
MAX11613EVSYS
MAX11600—MAX11617评估系统
MAX11617EVSYS
MAX11600—MAX11617评估系统
MAX11615EVSYS
MAX11600—MAX11617评估系统
MAX11614EVSYS
MAX11600—MAX11617评估系统
MAX11616EVSYS
MAX11600—MAX11617评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11605的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览