MAX1111

量产

+2.7V、低功耗、多通道、串行8位ADC

功耗最低的8位、4/8通道ADC,内置基准

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 低功耗
    • 85µA (50ksps)
    • 6µA (1ksps)
  • 8通道单端或4通道差分输入(MAX1110)
  • 4通道单端或2通道差分输入(MAX1111)
  • 内部采样/保持;采样速率:50kHz
  • 2.048V内部基准电压源
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型串行接口
  • 软件可配置的单极性或双极性输入
  • 总不可调整误差
    • ±1 LSB(最大值)
    • ±0.3 LSB(典型值)
MAX1111
+2.7V、低功耗、多通道、串行8位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1103 8位编解码器
单通道模数转换器 2
MAX1106 量产 单电源、低功耗、串行8位ADC
MAX1107 量产 单电源、低功耗、串行8位ADC
多路复用模数转换器 5
MAX1108 量产 单电源、低功耗、2通道、串行8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1112EVKIT

MAX1110和MAX1112评估板

特性和优点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 采样速率高达5ksps的完整评估系统
  • 板载方便的测试点
  • 数据记录软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1110评估系统(EV系统)是一个完整的8通道数据采集系统,由MAX1110评估套件(EV套件)和Maxim 3V 68L11D微控制器(µC)模块组成。它可用于评估MAX1110,这是一款低功耗、+3V、8通道、8位模数转换器(ADC),具有2.048V内部基准电压源,可直接连接到3V微处理器。Windows® 3.1/Windows 95软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1110的功能。

该评估系统适合使用个人计算机对MAX1110进行综合评估。如果68L11D µC模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购独立评估套件。

MAX1110评估套件和评估系统也可用于评估工作电压为+5V、内部基准电压为4.096V的MAX1112。只需随MAX1110评估套件一起订购MAX1112CPP的免费样片。

 

应用

  • 4mA至20mA供电远程数据采集系统
  • 电池供电应用
  • 系统诊断
  • 触摸屏应用

MAX1110EVKIT

MAX1110和MAX1112评估板

特性和优点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 采样速率高达5ksps的完整评估系统
  • 板载方便的测试点
  • 数据记录软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1110评估系统(EV系统)是一个完整的8通道数据采集系统,由MAX1110评估套件(EV套件)和Maxim 3V 68L11D微控制器(µC)模块组成。它可用于评估MAX1110,这是一款低功耗、+3V、8通道、8位模数转换器(ADC),具有2.048V内部基准电压源,可直接连接到3V微处理器。Windows® 3.1/Windows 95软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1110的功能。

该评估系统适合使用个人计算机对MAX1110进行综合评估。如果68L11D µC模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购独立评估套件。

MAX1110评估套件和评估系统也可用于评估工作电压为+5V、内部基准电压为4.096V的MAX1112。只需随MAX1110评估套件一起订购MAX1112CPP的免费样片。

 

应用

  • 4mA至20mA供电远程数据采集系统
  • 电池供电应用
  • 系统诊断
  • 触摸屏应用

MAX1112EVKIT
MAX1110和MAX1112评估板
MAX1110EVKIT
MAX1110和MAX1112评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1111的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览