MAX1103

8位编解码器

业内尺寸最小的编解码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8-Bit ADC
    • ±1 LSB INL
    • Built-In Track-and-Hold
    • 48dB of SINAD
  • 8-Bit DAC
    • ±1 LSB INL
    • 55dB of SFDR
  • Internal Conversion Clock
  • Single-Supply Operation
    • +2.7V to +3.6V (MAX1102)
    • +4.5V to +5.5V (MAX1103)
    • +2.7V to +5.5V (MAX1104)
  • Low Power Consumption
    • 0.5mA at 25ksps
    • 1µA Shutdown Mode
  • 6MHz 4-Wire SPI™, QSPI™, and MICROWIRE™ Compatible Interface
  • Compact 8-Pin µMAX Package
  • Internal Voltage Reference
    • +2V: MAX1102
    • +4V: MAX1103
  • Power-Supply Monitor (MAX1102/MAX1103)
  • Rail-to-rail DAC Output Buffer
MAX1103
8位编解码器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1104 8位编解码器
单通道模数转换器 1
MAX1106 量产 单电源、低功耗、串行8位ADC
多路复用模数转换器 1
MAX1108 量产 单电源、低功耗、2通道、串行8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1103的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览