MAX1109

量产

单电源、低功耗、2通道、串行8位ADC

功耗最低的8位、串行接口、双通道ADC,内置基准

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源:
    • +2.7V至+3.6V (MAX1108)
    • +4.5V至+5.5V (MAX1109)
  • 低功耗:
    • +3V和50ksps时为105µA
    • 关断模式下为0.5µA
  • 软件可配置的单极性或双极性输入
  • 输入电压范围:0至VDD
  • 内部采样/保持
  • 内部基准电压:
    • +2.048V (MAX1108)
    • +4.096V (MAX1109)
  • 基准电压输入范围:1V至 VDD
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型串行接口
  • VDD 监控模式
  • 小型10引脚µMAX封装
MAX1109
单电源、低功耗、2通道、串行8位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1103 8位编解码器
单通道模数转换器 2
MAX1106 量产 单电源、低功耗、串行8位ADC
MAX1107 量产 单电源、低功耗、串行8位ADC
多路复用模数转换器 4
MAX1110 量产 +2.7V、低功耗、多通道、串行8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1109的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览