MAX1088

150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Single-Supply Operation
    • +3V (MAX1087/MAX1089)
    • +5V (MAX1086/MAX1088)
  • AutoShutdown Between Conversions
  • Low Power
    • 200µA at 150ksps
    • 130µA at 100ksps
    • 65µA at 50ksps
    • 13µA at 10ksps
    • 1.5µA at 1ksps
    • 0.2µA in Shutdown
  • True-Differential Track/Hold, 150kHz Sampling Rate
  • Software-Configurable Unipolar/Bipolar Conversion (MAX1088/MAX1089 only)
  • SPI, QSPI, MICROWIRE-Compatible Interface for DSPs and Processors
  • Internal Conversion Clock
  • 8-Pin SOT23 and 8-Pin TDFN Packages
MAX1088
150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX1289 150ksps、12位、双通道单端及单通道真差分ADC
MAX1392 1.5V至3.6V、357ksps、单通道真差分/双通道单端、10位SAR ADC
单通道模数转换器 4
MAX1288 量产 150ksps、12位、双通道单端及单通道真差分ADC
MAX1115 量产 单电源、低功耗、串行8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1286EVKIT

MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 95/98®评估软件
  • 方便的板内测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1286评估系统(EV system)为一个完整的12位、 2通道数据采集系统,包括一块MAX1286评估板(EV kit)和一块Maxim的68HC16MODULE-DIP型微处理器(µC)模块。订购完整的EV系统(MAX1286EVC16),可以通过个人电脑(PC),对MAX1286进行综合评估。如果已经随以前的Maxim评估系统一起购买了68HC16MODULE-DIP模块,或者在其它基于µC系统的定制应用,则只需单独订购评估板(MAX1286EVKIT)。MAX1286 EV板也可以用来评估MAX1288、MAX1086及MAX1088。

    应用

    • 流量计
    • 低功耗数据采集
    • 便携式温度监视器
    • 触摸屏

    MAX1088EVKIT

    MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统

    特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 95/98®评估软件
  • 方便的板内测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1286评估系统(EV system)为一个完整的12位、 2通道数据采集系统,包括一块MAX1286评估板(EV kit)和一块Maxim的68HC16MODULE-DIP型微处理器(µC)模块。订购完整的EV系统(MAX1286EVC16),可以通过个人电脑(PC),对MAX1286进行综合评估。如果已经随以前的Maxim评估系统一起购买了68HC16MODULE-DIP模块,或者在其它基于µC系统的定制应用,则只需单独订购评估板(MAX1286EVKIT)。MAX1286 EV板也可以用来评估MAX1288、MAX1086及MAX1088。

    应用

    • 流量计
    • 低功耗数据采集
    • 便携式温度监视器
    • 触摸屏

    MAX1086EVKIT

    MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统

    特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 95/98®评估软件
  • 方便的板内测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1286评估系统(EV system)为一个完整的12位、 2通道数据采集系统,包括一块MAX1286评估板(EV kit)和一块Maxim的68HC16MODULE-DIP型微处理器(µC)模块。订购完整的EV系统(MAX1286EVC16),可以通过个人电脑(PC),对MAX1286进行综合评估。如果已经随以前的Maxim评估系统一起购买了68HC16MODULE-DIP模块,或者在其它基于µC系统的定制应用,则只需单独订购评估板(MAX1286EVKIT)。MAX1286 EV板也可以用来评估MAX1288、MAX1086及MAX1088。

    应用

    • 流量计
    • 低功耗数据采集
    • 便携式温度监视器
    • 触摸屏

    MAX1288EVKIT

    MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统

    特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 95/98®评估软件
  • 方便的板内测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1286评估系统(EV system)为一个完整的12位、 2通道数据采集系统,包括一块MAX1286评估板(EV kit)和一块Maxim的68HC16MODULE-DIP型微处理器(µC)模块。订购完整的EV系统(MAX1286EVC16),可以通过个人电脑(PC),对MAX1286进行综合评估。如果已经随以前的Maxim评估系统一起购买了68HC16MODULE-DIP模块,或者在其它基于µC系统的定制应用,则只需单独订购评估板(MAX1286EVKIT)。MAX1286 EV板也可以用来评估MAX1288、MAX1086及MAX1088。

    应用

    • 流量计
    • 低功耗数据采集
    • 便携式温度监视器
    • 触摸屏

    MAX1286EVKIT
    MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统
    MAX1088EVKIT
    MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统
    MAX1086EVKIT
    MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统
    MAX1288EVKIT
    MAX1286、MAX1288、MAX1086和MAX1088评估板及评估系统

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1088的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览