MAX1065

量产

低功耗、14位模数转换器,并行接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 14位总线宽度(MAX1065)和单字节总线宽度(MAX1066)并行接口
  • 高速:165ksps采样速率
  • 高精度:±1 LSB DNL (最大)、±1 LSB INL (最大)
  • 4.096V、35ppm/°C内置基准
  • 外部基准范围:3.8V至5.25V
  • 单电源4.75V至5.25V模拟供电
  • 2.7V至5.25V数字电源电压
  • 低电源电流
    • 1.8mA (外部基准)
    • 2.7mA (内部基准)
    • 0.1mA AutoShutdown模式(10ksps、外部基准)
  • 小尺寸
    • 28引脚TSSOP封装(14位总线宽度)
    • 20引脚TSSOP封装(单字节总线宽度)
MAX1065
低功耗、14位模数转换器,并行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX1143 14位ADC,200ksps、+5V单电源供电,内置电压基准
MAX1175 14位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围
MAX1174 14位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围
单通道模数转换器 6
MAX1062 量产 14位、+5V、200ksps ADC,带有10µA关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1065的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览