MAX1175
14位、135ksps、单电源ADC,双极性模拟输入范围
Viewing:
产品详情
- 模拟输入电压范围:±10V、±5V、0至10V
- 14位并行接口
- 工作于+4.75V至+5.25V单模拟电源
- 可直接与+2.7V至+5.25V的数字逻辑接口
- ±1 LSB INL (最大值)
- ±1 LSB DNL (最大值)
- 低电源电流(MAX1159)
- 5.3mA (外部基准)
- 6.2mA (内部基准)
- 5µA AutoShutdown模式
- 小型封装
- 28引脚TSSOP封装
MAX1157/MAX1159/MAX1175是一款14位、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),具有自动关断功能、工厂调整的内部时钟以及14位并行接口。该器件工作于+4.75V至+5.25V单模拟电源,并且具有独立的数字电源引脚,允许芯片直接和+2.7V至+5.25V的数字逻辑接口。
MAX1157的模拟输入电压范围为0至+10V;MAX1159的双极性模拟输入电压范围为±10V;而MAX1175的双极性模拟输入电压范围为±5V。在135ksps的采样速率下,所有器件在使用外部基准时,功耗仅23mW;使用内部+4.096V基准时功耗为29mW。AutoShutdown™能10ksps速率下将电源电流减小至0.4mA。MAX1157/MAX1159/MAX1175是高性能、电池供电、数据采集应用的理想选择。极佳的AC特性(THD = -100dB)和DC精度(±1 LSB INL)使得MAX1157/MAX1159/MAX1175成为工业过程控制、仪器仪表以及医疗设备的理想选择。
MAX1157/MAX1159/MAX1175采用28引脚TSSOP封装,工作温度范围为:-40°C至+85°C扩展工业级和0°C至+70°C商用级。
应用
- 数据采集系统
- I/O模块
- 工业过程控制
- 精密仪表
- 温度检测与监视
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1175的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论