LTZ1000
量产超精准型基准
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 1.2μVP-P 噪声
- 2μV/√kHr 的长期稳定性
- 非常低的迟滞
- 0.05ppm/ºC 的漂移
- 温度稳定
- LTZ1000A 的 400ºC/W 热阻降低了热绝缘要求
- 具 –55ºC 至 125ºC 的规定温度范围
- 采用 TO-99 封装
LTZ1000 和 LTZ1000A 是超稳定温度可控型基准。它们专为提供具 0.05ppm/ºC 温度漂移的 7V 输出、约 1.2μVP-P 的噪声和 2μV/√kHr 的长期稳定性而设计。
在芯片上集成了一个近表面齐纳基准、一个用于实现温度稳定性的加热电阻器和一个温度检测晶体管。外部电路用于设定工作电流,并对基准进行温度稳定处理。这提供了较大的灵活性以及较佳的长期稳定性和噪声性能。
与较旧款的器件 (比如:LM199) 相比,LTZ1000 和 LTZ1000A 基准能够提供更加出色的性能 (前提是用户实施了加热器控制,并对热布局进行了正确的管理)。为了简化热绝缘,LTZ1000A 采用了一种专有的芯片连接方法,旨在提供明显高于 LTZ1000 的热阻。
应用
- 伏特计
- 校准器
- 标准电池
- 衡器
- 低噪声 RF 振荡器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 1
技术文章 2
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTZ1000ACH | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) | ||
LTZ1000ACH#PBF | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) | ||
LTZ1000CH#PBF | 8-Lead TO-5 (0.2 Inch PCD) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 11, 2023 - 23_0011 COSPHERIC Glass Sphere Qualification [Die Attach Mixture Material] |
||
LTZ1000ACH | ||
3月 4, 2022 - 22_0025 Implement Laser Top Mark for TO Metal Can Packages Assembled in Team Pacific Corporation. |
||
LTZ1000ACH | ||
LTZ1000ACH#PBF | ||
LTZ1000CH#PBF | ||
2月 20, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LTZ1000ACH | ||
LTZ1000ACH#PBF | ||
LTZ1000CH#PBF | ||
10月 30, 2020 - 20_0324 ADI Philippines as an assembly plant to replace ADI Hillview for commercial hermetic products in TO5, TO39 and Sidebrazed Packages |
||
LTZ1000ACH | ||
LTZ1000ACH#PBF | ||
LTZ1000CH#PBF | ||
7月 9, 2019 - 19_0111 Laser Top Mark for TO Metal Can Packages assembled in ADI Hillview |
||
LTZ1000ACH | ||
4月 28, 2023 - 23_0011 COSPHERIC Glass Sphere Qualification [Die Attach Mixture Material] |
||
LTZ1000ACH#PBF |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTZ1000 - Voltage References, LT1006 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- LT1013 - Operational Amplifiers (Op Amps), LTZ1000 - Voltage References
LTspice中提供以下器件型号:
- LTZ1000
- LTZ1000A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。