LTP5902-IPM
量产具天线连接器的 SmartMesh IP 无线 802.15.4e PCBA 模块
- 产品模型
- 3
产品详情
- 具 MMCX 天线连接器的 37mm x 24mm PCBA 模块
- 集成了 2.4GHz、IEEE 802.15.4e 片内系统,连同嵌入式 SmartMesh 网络软件
>99.999% 的网络可靠性 (在最苛刻的 RF 环境中得以实现)
<50μA 的路由节点
- 在 SmartMesh IP 网络中充当一个无线节点、EManager 或接入点节点
- 这些产品含有加密信息。有可能受到进口 / 出口限制条例的管制
SmartMesh IP无线传感器网络是自我管理式的低功率互联网协议 (IP) 网络,其采用被称为“Mote”的无线节点构建而成。LTPTM5902-IPM 是 Eterna® 系列 IEEE 802.15.4e 解决方案中具内置片式天线的印刷电路板组件 (PCBA) 产品,其运用了一种高度集成的低功率无线电设计,以及一个运行 SmartMesh IP 嵌入式网络软件的 ARM Cortex-M3 32 位微处理器。占板面积为 37mm x 42mm 的 LTP5902-IPM 专为表面贴装型装配而设计。
借助 SmartMesh IP 时间同步网络,网络中的所有节点皆可传送、供应或终止数据,并能在采用电池供电的情况下工作多年。SmartMesh IP 是一种高度灵活的网络,其在一个易于集成的平台上具有经过验证的可靠性和低功耗性能。
LTP5902-IPM在 SmartMesh IP 网络中的运行方式由选择加载的 SmartMesh IP网络软件决定: SmartMesh IP 网络中的无线节点、EManager、接入点节点。与 LTP5902-IPM 一起提供的 SmartMesh IP 软件经过了全面的测试与验证,而且可以很容易地通过一个软件应用程序接口进行配置。一旦您已经购买了 SmartMesh IP 产品,即可通过您的 myLinear 帐户下载 SmartMesh IP 堆栈二进制文件。请在这里填写一张申请表以启用访问。
LTP5902IPC-IPMA 硬件的引脚信号传输运行方式由加载的软件决定,并在下面的产品手册中详细说明:
LTP5902-IPM |
= |
LTP5902IPC-IPMA 硬件 |
+ |
SmartMesh IP 节点软件 |
→ |
|
LTP5902-IPR |
= |
LTP5902IPC-IPMA 硬件 |
+ |
SmartMesh IP EManager 软件 |
→ |
|
LTP5902-IPA |
= |
LTP5902IPC-IPMA 硬件 |
+ |
SmartMesh IP 接入点 软件 |
→ |
网络特点
特点 |
优势 |
>99.999% 的网络可靠性 |
可避免发生其他无线网络常见的通信信号丢失 |
经过 NIST 认证的 AES-128 位加密 |
利用端到端加密、消息完整性检查和设备认证对数据提供保护 |
可扩展 |
采用时隙化通道跳频协议以避免发生网络内冲突,从而实现扩展性的较大化,并尽量地减少由于拥塞所引起的高耗电和高延迟的传输重试。 |
双向通信 |
非常适合监视和控制应用 |
每个节点每秒最多传送 10 条消息 |
时隙化通信可避免争用。该数据速率包含了用于包重试的内置裕度。 |
器件特点
特点 |
优势 |
业界较领先的低功耗无线电技术 |
• 4.5mA 以接收一个数据包 |
预先设计的 RF |
RF 组件包括一个片内功率放大器并专为实现优化性能进行了预调谐 (包括温度补偿),从而节省了开发时间。 |
RF 模块化认证 |
在美国、加拿大、欧盟 (EU)、澳大利亚 / 新西兰、印度、日本、韩国、中国台湾进行了预先认证。 |
支持能量收集 |
非常低功率设计使得节点可采用多种能量收集器来供电。 |
集成型温度传感器 |
精准型温度传感器直接集成在节点之中。 |
应用
SmartMesh IP 非常适合无线工业物联网 (IoT) 应用。如需更多地了解 SmartMesh 应用,请点击这里。
参考资料
数据手册 3
用户手册 12
应用笔记 3
技术文章 6
产品信息 4
视频 5
质量文档 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTP5902IPC-IPMA#PBF | PRINTEDCIRCUIT ASSEMBLY | ||
LTP5902IPC-IPMA1D0#PBF | PRINTEDCIRCUIT ASSEMBLY | ||
LTP5902IPC-IPMA1D1#PBF | PRINTEDCIRCUIT ASSEMBLY |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 17, 2023 - 23_0225 Surface Art as an Alternate Test Site for DUST PCA Products |
||
LTP5902IPC-IPMA#PBF | 量产 | |
LTP5902IPC-IPMA1D0#PBF | 量产 | |
LTP5902IPC-IPMA1D1#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTP5902-IPM的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论