LTM9001-A_-B
量产16 位 IF / 基带接收器子系统
- 产品模型
- 6
产品详情
- 集成 16 位、高速 ADC、无源滤波器和固定增益差分放大器
- 高达 300MHz IF 范围
- 低通和带通滤波器版本
- 低噪声、低失真放大器
- 固定增益:8dB、14dB、20dB 或 26dB
- 50Ω、200Ω 或 400Ω 输入阻抗
- 75dB SNR、83dB SFDR (LTM9001-AD)
- 集成旁路电容,无需外部元件
- 任选的内部高频颤动
- 任选的数据输出随机函数发生器
- LVDS 或 CMOS 输出
- 单 3.3V 电源
- 功耗:1.65W
- 时钟占空比稳定器
- 11.25mm x 11.25mm x 2.32mm LGA 封装
LTM®9001 是一款集成系统级封装 (SiP) 器件,包括一个高速 16 位 A/D 转换器、匹配网络、抗混叠滤波器和一个具固定增益的低噪声、差分放大器。它专为对具有一个高达 300MHz 中频 (IF) 范围的宽动态范围信号进行数字化处理而设计。放大器可提供 AC 或 DC 耦合输入驱动。可以实现一个具不同带宽的低通或带通滤波器网络。如需了解有关半定制配置的信息,请与凌力尔特公司联系。
LTM9001 非常适合于要求苛刻的通信应用中的 IF 接收器,其 AC 性能包括 72dBFS 噪声层和 82dB 无寄生动态范围 (SFDR) (在 162.5MHz,LTM9001-AA)。
数字输出可以是差分 LVDS 或单端 CMOS。CMOS 输出有两种格式选项,即以全数据速率运行的单根总线或以半数据速率运行的多路分工总线。一个单独的输出电源允许 CMOS 输出摆幅在 0.5V 至 3.3V 的范围内变化。
可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对差分 ENC+ 和 ENC– 输入进行驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
Applications
- 电信
- 高灵敏度接收机
- 蜂窝基站
- 频谱分析仪
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
视频 2
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM9001CV-AA#PBF | 81-Lead LGA (11.25mm x 11.25mm x 2.32mm) | ||
LTM9001CV-AD#PBF | 81-Lead LGA (11.25mm x 11.25mm x 2.32mm) | ||
LTM9001CV-BA#PBF | 81-Lead LGA (11.25mm x 11.25mm x 2.32mm) | ||
LTM9001IV-AA#PBF | 81-Lead LGA (11.25mm x 11.25mm x 2.32mm) | ||
LTM9001IV-AD#PBF | 81-Lead LGA (11.25mm x 11.25mm x 2.32mm) | ||
LTM9001IV-BA#PBF | 81-Lead LGA (11.25mm x 11.25mm x 2.32mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM9001CV-AA#PBF | 量产 | |
LTM9001CV-AD#PBF | 量产 | |
LTM9001CV-BA#PBF | 量产 | |
LTM9001IV-AA#PBF | 量产 | |
LTM9001IV-AD#PBF | 量产 | |
LTM9001IV-BA#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
整数N分频PLL 1 | ||
LTC6946 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltm9001-a_-b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论