LTM8046

推荐用于新设计

3.1VIN 至 31VIN、2kVAC 隔离式 DC/DC μModule 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2kVAC 隔离式 μModule 转换器 (测试至 3kVDC)
  • 已取得 UL 60950 认证,檔案文件 E464570
  • 宽输入电压范围:3.1V 至 31V
  • 可采用 24VIN 提供 5V/550mA 输出
  • 1.8V 至 12V 输出电压
  • 电流模式控制
  • 可编程软起动
  • 可由用户配置的欠压闭锁
  • 采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的涂层
  • 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
LTM8046
3.1VIN 至 31VIN、2kVAC 隔离式 DC/DC μModule 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM8046
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1559A

LTM8046 Demo Board | 2kVAC Isolated Flyback µModule Converter, 3.2V ≤ VIN ≤ 26V, VOUT = 5V @ Up to 550mA

产品详情

The demo circuit 1559A features the LTM8046, a 2kVAC, 2.5W isolated flyback μModule® converter. The demo circuit is designed for a 5V output from a 3.2V to 26V input. The typical current capability of the 5V output varies with input voltage from about 150mA at VIN = 4V to about 550mA at VIN = 26V. R2 provides the necessary minimum load current to keep the VOUT in regulation throughout the entire input voltage range. Please see the Typical Performance Characteristics curves in the LTM8046 data sheet to determine the minimum load current for other input/output configurations.

DC1559A
LTM8046 Demo Board | 2kVAC Isolated Flyback µModule Converter, 3.2V ≤ VIN ≤ 26V, VOUT = 5V @ Up to 550mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8046的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览