在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
LTM8020
推荐用于新设计200mA、36V DC/DC μModule 稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 完整的降压型开关模式电源
- 宽输入电压范围:4V 至 36V
- 1.25V 至 5V 输出电压
- 符合 EN55022 Class B 要求
- 200mA 输出电流
- 电流模式控制
- –55ºC 至 125ºC 工作温度范围 (LTM8020MPV)
- 具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的无铅型 (e4) 封装
- 纤巧、扁平 (6.25mm x 6.25mm x 2.32mm) 的表面贴装型 LGA 封装
LTM8020 是一款完整的 200mA、DC/DC 降压型电源。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器以及所有的支持元件。LTM8020 可在 4V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.25V 至 5V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量电容器便可实现完整的设计。 LTM8020 符合 EN55022 的辐射发射要求。可加入标准滤波器件以符合传导发射要求。
由于采用了扁平 (高度仅 2.32mm) 纤巧型封装,因而可以利用 PC 板底部的未用空间,以实现高密度负载点调节。
LTM8020 采用耐热增强型的紧凑 (6.25mm x 6.25mm)、扁平 (高度仅 2.32mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8020 是无铅型器件,并符合 RoHS 标准。
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 2
用户手册 1
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 2
视频 2
产品选型卡 4
新闻 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM8020EV#PBF | 21-Lead LGA (6.25mm x 6.25mm x 2.32mm) | ||
LTM8020IV#PBF | 21-Lead LGA (6.25mm x 6.25mm x 2.32mm) | ||
LTM8020MPV#PBF | 21-Lead LGA (6.25mm x 6.25mm x 2.32mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8020EV#PBF | 量产 | |
LTM8020IV#PBF | 量产 | |
LTM8020MPV#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8020EV#PBF | 量产 | |
LTM8020IV#PBF | 量产 | |
LTM8020MPV#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM8020
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8020的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论