LTM4613

推荐用于新设计

符合 EN55022B 规格的 36VIN、15VOUT、8A、DC/DC µModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的低 EMI 开关模式电源
  • 符合 EN55022 Class B 规格
  • 宽输入电压范围:5V 至 36V
  • 8A 输出电流
  • 3.3V 至 15V 输出电压范围
  • 低输入和输出参考噪声
  • 输出电压跟踪和裕度调节
  • PLL 频率同步
  • 2% 的最大总 DC 误差
  • 具裕度调节能力的电源良好跟踪
  • 过流折返保护
  • 并联 / 均流
  • 超快瞬态响应
  • 电流模式控制
  • 可编程软件起动
  • 输出过压保护
  • –55°C 至 125ºC 工作温度范围 (LTM4613MPV、LTM4613MPY)
  • 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 和 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
  • 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS (LGA 和 BGA) 标准的涂层
LTM4613
符合 EN55022B 规格的 36VIN、15VOUT、8A、DC/DC µModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1743A

LTM4613EV Demo Board: Ultralow EMI, 36V, 8A Step-Down µModule Regulator

产品详情

DC1743A: Demo Board for LTM4613 EN55022B Compliant 36VIN, 15VOUT, 8A, DC/DC µModule Regulator.

 


DC1743A
LTM4613EV Demo Board: Ultralow EMI, 36V, 8A Step-Down µModule Regulator

最新评论

近期浏览