LTM4601HV
量产具 PLL、输出跟踪和裕度调节功能的 12A、28Vin DC/DC µModule 稳压器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 完整的开关模式电源
- 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
- 12A DC (典型值)、14A 峰值输出电流
- 0.6V 至 5V 输出电压
- 输出电压跟踪和裕度调节
- 并联多个µModule® 稳压器以实现均流
- 用于实现精准稳压的差分远端采样
- PLL 频率同步
- ±1.5% 调节
- 具电流折返保护功能 (在启动时停用)
- 符合 RoHS 标准并采用无铅涂层的金制涂层 LGA (e4) 或 SAC 305 BGA (e1) 封装
- 超快瞬态响应
- 电流模式控制
- 效率高达 95% (在 5VIN、3.3VOUT)
- 可编程软起动
- 具输出过压保护功能
- 小占板面积、扁平 (15mm x 15mm x 2.82mm) 表面贴装型 LGA 和 (15mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装
LTM®4601HV 是一款完整的 12A 降压型开关模式 DC/DC 电源,具有板上开关控制器、MOSFET、电感器和所有的支持元件。该 µModule 内置于一个小巧的表面贴装型 15mm × 15mm × 2.82mm LGA 和 15mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装中。LTM4601HV 可在 4.5V 至 28V 的输入电压范围内运作,支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围以及输出电压跟踪和裕度调节功能。这种高效设计可提供 12A 的连续电流 (峰值达 14A)。仅需采用大容量输入和输出电容器便可完成设计。
扁平和轻量的封装可以很容易地安装在 PC 板背面上的未用空间之中,以实现高密度负载点调节。该 µModule 可同步至一个外部时钟,旨在减少无用的频率谐波,并允许执行多相 (PolyPhase®) 操作,以提供高负载电流。
高开关频率和自适应接通时间电流模式架构提供了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,且并未牺牲稳定性。可以采用一个板上差分远端采样放大器来准确地调节一个输出电压,这与负载电流无关。
Applications
- 电信和网络设备
- 服务器
- 工业设备
- 负载点调节
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4601HVEV#PBF | 118-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4601HVEY#PBF | 118-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4601HVIV#PBF | 118-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4601HVIY | 118-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4601HVIY#PBF | 118-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4601HVEV#PBF | 量产 | |
LTM4601HVEY#PBF | 量产 | |
LTM4601HVIV#PBF | 量产 | |
LTM4601HVIY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4601HVEV#PBF | 量产 | |
LTM4601HVEY#PBF | 量产 | |
LTM4601HVIV#PBF | 量产 | |
LTM4601HVIY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
µModule降压稳压器 1 | ||
LTM4620A | 量产 | 双通道 13A 或单通道 26A DC/DC μModule 稳压器 |
高压热插拔控制器 1 | ||
LTC4364 | 推荐新设计使用 | 具理想二极管的浪涌抑制器 |
硅振荡器 1 | ||
LTC6908 | 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器 | |
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2974 | 推荐新设计使用 | 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器 |
双电源监控器 1 | ||
LTC2960 | 推荐新设计使用 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC2974 | 推荐新设计使用 | 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器 |
LTC4364 | 推荐新设计使用 | 具理想二极管的浪涌抑制器 |
LTC2960 | 推荐新设计使用 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM4601HV Demo Circuit - 12A, 28Vin Step-Down uModule (12V to 2.5V @ 12A)
- LTM4601HV - ?Module Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4601
- LTM4601-1
- LTM4601A
- LTM4601A-1
- LTM4601AHV
- LTM4601HV
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltm4601hv的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论