LTM4601A
量产具 PLL、输出跟踪和裕度调节功能的 12A μModule 稳压器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 完整的开关模式电源
- 宽输入电压范围:4.5V 至 20V
- 12A DC 典型值、14A 峰值输出电流
- 0.6V 至 5V 输出电压范围
- 输出电压跟踪和裕度调节功能
- 用于增强焊点强度的冗余安装衬垫
- 可并联多个 μModule 以实现均流
- 采用差分远端检测以实现精准稳压 (仅 LTM4601A)
- PLL 频率同步
- 总 DC 误差:±1.5%
- 电流折返保护 (在启动时停用)
- 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
- UltraFast™ 瞬态响应
- 电流模式控制
- 效率高达 95% (在 5VIN、3.3VOUT)
- 可编程软起动
- 输出过压保护
- 增强型 (15mm x 15mm x 2.82mm) 表面贴装 LGA 和 (15mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装
LTM®4601A 是一款完整的 12A 降压型开关模式 DC/DC 电源,内置了开关控制器、MOSFET、电感器和支持元件。该 μModule® 采用表面贴装型 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 或 15mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装。LTM4601A LGA 和 BGA 封装采用了备用安装衬垫设计,旨在提高焊点强度,从而达到延长温度循环耐久性的目的。LTM4601A 可在 4.5V 至 20V 的输入电压范围内运作,支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围以及输出电压跟踪和裕度调节功能。这种高效型设计可提供 12A 的连续电流 (峰值可达 14A)。仅需采用大容量输入和输出电容器便可实现完整的设计。
扁平且重量轻的封装能够容易地安装在 PC 板的背面。可以使该 μModule 与一个外部时钟相同步,以减少无用的频率谐波,并允许执行 PolyPhase® 操作,用于提供高负载电流。
可采用内置差分远端检测放大器精准地调节输出电压,而不受负载电流的影响。LTM4601A-1 并没有提供内置远端检测放大器。
LTM4601 | LTM4601A | LTM4601HV | LTM4601AHV | |
Vin Max | 20V | 20V | 28V | 28V |
On Board Remote Sense | LTM4601 Yes | LTM4601A Yes | Yes | Yes |
On Board Remote Sense | LTM4601-1 No | LTM4601A-1 No | Yes | Yes |
Back Side Pads | 118 | 135 (for stronger solder joint stability) | 118 | 135 (for stronger solder joint stability) |
应用
- 电信和网络设备
- 服务器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4601AEV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4601AEV-1#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4601AEY#PBF | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4601AEY-1#PBF | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4601AIV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4601AIV-1#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4601AIY | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4601AIY#PBF | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4601AIY-1 | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
LTM4601AIY-1#PBF | 133-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4601AEV#PBF | 量产 | |
LTM4601AEV-1#PBF | 量产 | |
LTM4601AEY#PBF | 量产 | |
LTM4601AEY-1#PBF | 量产 | |
LTM4601AIV#PBF | 量产 | |
LTM4601AIV-1#PBF | 量产 | |
LTM4601AIY | 量产 | |
LTM4601AIY#PBF | 量产 | |
LTM4601AIY-1 | 量产 | |
LTM4601AIY-1#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4601AEV#PBF | 量产 | |
LTM4601AEV-1#PBF | 量产 | |
LTM4601AEY#PBF | 量产 | |
LTM4601AEY-1#PBF | 量产 | |
LTM4601AIV#PBF | 量产 | |
LTM4601AIV-1#PBF | 量产 | |
LTM4601AIY | 量产 | |
LTM4601AIY#PBF | 量产 | |
LTM4601AIY-1 | 量产 | |
LTM4601AIY-1#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM4601A Demo Circuit - 12A Step-Down uModule with Remote Sense Amplifier (12V to 1.5V @ 12A)
- LTM4601A-1 Demo Circuit - 12A Step-Down uModule (12V to 1.5V @ 12A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4601
- LTM4601-1
- LTM4601A
- LTM4601A-1
- LTM4601AHV
- LTM4601HV
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4601A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论