LTM4600

量产

10A 高效率 DC/DC µModule

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的开关模式电源
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 20V
  • 10A DC、14A 峰值输出电流
  • 两个 μModule® DC/DC 转换器并联工作以提供 20A 的输出电流
  • 0.6V 至 5V 输出电压
  • 1.5% 输出稳压
  • 超快速瞬态响应
  • 电流模式控制
  • 符合 RoHS 标准的封装
  • 效率高达 92%
  • 可编程软起动
  • 输出过压保护
  • 可选的短路停机定时器
  • 小占板面积、扁平 (15mm x 15mm x 2.8mm) 表面贴装型 LGA 封装

LTM4600
10A 高效率 DC/DC µModule
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule降压稳压器 1
LTM4649 推荐用于新设计 10A、降压型 DC/DC μModule 稳压器
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM4600
  • LTM4600HV
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC823B-A

LTM4600 Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 0.6V to 5V @ 10A

产品详情

Demonstration circuit DC823B-A features the LTM4600EV, a 10A high efficiency, high density switch mode step-down power module. The input voltage is from 4.5V to 20V. The output voltage is programmable from 0.6V to 5V. The rated load current is 10A, while derating is necessary for different VIN, VOUT, and thermal conditions. Integrated input and output filters enable a simple PCB layout. Only bulk input and output capacitors are needed.

DC823B-A
LTM4600 Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 0.6V to 5V @ 10A

参考电路

DK-100G-5SGXEA7N Dev Kit
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition

最新评论

近期浏览