LTC6950
过期具有时钟分配功能的 1.4GHz 低相位噪声、低抖动 PLL
- 产品模型
- 1
产品详情
-
低相位噪声和抖动
-
附加抖动:18fsRMS (12kHz 至 20MHz)
-
附加抖动:85fsRMS (10Hz 至 奈奎斯特频率)
-
EZSync™ 多芯片时钟边沿同步
-
具有锁定指示器的完整 PLL 内核
-
-226dBc/Hz 归一化带内相位噪声层
-
-274dBc/Hz 归一化 1/f 相位噪声
-
1.4GHz 最大 VCO 输入频率
-
四个独立的低噪声 1.4GHz LVPECL 输出
-
一个 LVDS/CMOS 可配置输出
-
5 个可独立地编程的分频器 (覆盖从 1 至 63 的所有整数)
-
5 个可独立地编程的 VCO 时钟周期延迟 (覆盖从 0 至 63 的所有整数)
-
-40°C 至 105°C 结温范围
LTC®6950 是一款具时钟分配功能的低相位噪声整数 N 频率合成器内核。LTC6950 可提供高频、高分辨率数据采集系统中所需的低相位噪声时钟信号。
频率合成器包含一个完整的低噪声 PLL 内核,以及一个可编程基准分频器 (R)、一个可编程反馈分频器 (N)、一个相位 / 频率检测器 (PFD) 和一个低噪声充电泵 (CP)。LTC6950 的时钟分配部分提供了多达 5 个基于 VCO 输入的输出。每个输出进行个别编程,以利用从 1 至 63 的任何整数对 VCO 输入频率进行分频,并使输出延迟 0 至 63 个 VCO 时钟周期。其中的 4 个输出具有能够在高达 1.4GHz 频率下运作的非常低噪声、低偏斜 LVPECL 逻辑信号。第 5 个输出可选择为 LVDS (800MHz) 或 CMOS (250MHz) 逻辑类型。另外,还通过编程使该输出产生一个基于 VCO 输入或基准分频器输出的输出信号。
Applications
-
对高速、高分辨率 ADC、DAC 和数据采集系统进行定时
-
低抖动时钟产生和分配
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6950IUHH#TRPBF | 48-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 24, 2021 - 21_0121 Obsolescence of LTC6945, LTC6946, and LTC6950 |
||
LTC6950IUHH#TRPBF | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
ClockWizard
ClockWizard builds on PLLWizard and simplifies the evaluation process of the LTC6950. Besides the ability to design the loop filter components and predict the resulting phase noise and jitter performance, ClockWizard introduces a scope plot which shows the LTC6950 outputs in the time domain and illustrates the phase relationships between the outputs based on their respective EZSync settings. It also controls the LTC6950 demoboard via the DC590 or DC2026.
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速模数转换器 2 | ||
LTC2157-14 | 量产 | 双通道、14 位、250Msps ADC |
LTC2208 | 量产 | 16 位、130Msps ADC |
高速比较器(传播延迟<100ns) 1 | ||
LTC6957 | 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器 | |
时钟分配器件 2 | ||
HMC1031 | 最后购买期限 |
集成整数N分频PLL、0.1 - 500 MHz时钟发生器 |
LTC6954 | 最后购买期限 | 低相位噪声、三路输出时钟分配分频器 / 驱动器 |
信号链µModule接收器 1 | ||
LTM9013 | 最后购买期限 | 300MHz 宽带接收器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC6951 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器 |
工具及仿真模型
Linduino 3
IBIS 模型 1
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc6950的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论