LTC6803-2

不推荐用于新设计

多节电池的电池组监视器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可测量多达 12 个串联电池的电压
  • 可堆叠式架构
  • 可支持多种电池化学组成和超级电容器
  • 可单独寻址的串行接口
  • 0.25% 的最大总测量误差
  • 专门针对符合 ISO26262 标准的系统进行设计
  • 可在 13ms 完成一个系统中所有电池的测量
  • 无源电量平衡:
    • 集成型电量平衡 MOSFET
    • 能够驱动外部平衡 MOSFET
  • 板上温度传感器和热敏电阻输入
  • 具数据包误差检验功能的 1MHz 串行接口
  • 可在电池随机连接的情况下保持安全
  • 内置自测试功能电路
  • 具内置噪声滤波器的 ΔΣ 转换器
  • 导线开路连接故障检测
  • 12μA 待机模式电源电流
  • 抗 EMI 的能力高
  • 44 引脚 SSOP 封装
LTC6803-2
多节电池的电池组监视器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电芯平衡器 2
LT8584 推荐新设计使用 具遥测接口的 2.5A 单片式主动电池电荷平衡器
LTC3300-1 推荐新设计使用 高效率双向多节电池的电池组平衡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1835A

LTC6803-4(需要 DC590B)| 演示板

产品详情

评估电路DC1835A是一个电池监控系统,用于演示LTC6803-4集成电路的功能操作。该设计能够连接多达10个内置板间扁平电缆互连特性的器件,并可选择性地将阻性负载施加于任何单元以实现“无源平衡”。此外,该板包含DC-DC升压转换部分,可采用隔离式外部5V电源为IC供电。数据隔离器也采用外部5V电源供电,以便用户SPI数据总线相对于监控的电池浮空。



eval board
DC2064A

停产:LTC3300ILXE-1 | LTC6803IG-2 高频率双向多节电池平衡器——配套板 DC590B

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC2100B-C

DC2064A演示板适用于:
LTC3300-1高效率双向多节电池平衡器
LTC6803-2和-4多节电池的电池堆监控器r

DC1835A
LTC6803-4(需要 DC590B)| 演示板
DC2064A
停产:LTC3300ILXE-1 | LTC6803IG-2 高频率双向多节电池平衡器——配套板 DC590B
DC1652A
LTC6803-2(需要DC590B)|演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6803-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览