LTC6803-1

不推荐用于新设计

多节电池的电池组监视器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可测量多达 12 个串联电池的电压
  • 可堆叠式架构
  • 可支持多种电池化学组成和超级电容器
  • 至相邻器件的串行接口菊式链接
  • 0.25% 的最大总测量误差
  • 专门针对符合 ISO26262 标准的系统进行设计
  • 可在 13ms 完成一个系统中所有电池的测量
  • 无源电量平衡:
    • 集成型电量平衡 MOSFET
    • 能够驱动外部平衡 MOSFET
  • 板上温度传感器和热敏电阻输入
  • 具数据包误差检验功能的 1MHz 串行接口
  • 可在电池随机连接的情况下保持安全
  • 内置自测试功能电路
  • 具内置噪声滤波器的 ΔΣ 转换器
  • 导线开路连接故障检测
  • 12μA 待机模式电源电流
  • 抗 EMI 的能力高
  • 44 引脚 SSOP 封装
LTC6803-1
多节电池的电池组监视器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电芯平衡器 3
LTC3300-1 推荐用于新设计 高效率双向多节电池的电池组平衡器
LT8584 推荐用于新设计 具遥测接口的 2.5A 单片式主动电池电荷平衡器
LTC3300-2 推荐用于新设计 可寻址的高效率双向多节电池的电池组平衡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DC1651A
LTC6803-1(需要DC590B)|演示板
DC1653A
LTC6803-3 (需要 DC590B)| 演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6803-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览