eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC5552

推荐用于新设计

具宽带 DC 至 6GHz IF 的 3GHz 至 20GHz 微波混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成的 LO 缓冲器:0dBm LO 驱动
  • 50Ω 宽带匹配 RF 和 LO 端口
  • 宽的 IF 带宽:DC 至 6GHz
  • 上变频或下变频
  • 高 IIP3:
    • 在 10GHz 为 +22.5dBm
    • 在 17GHz 为 +18.3dBm
  • +14.6dBm 输入 P1dB (在 10GHz)
  • 8dB 转换损耗 (在 10GHz)
  • 3.3V / 132mA 电源
  • 针对时分双工 (TDD) 操作的快速接通 / 关断
  • 3mm x 2mm、12 引脚 QFN 封装
LTC5552
具宽带 DC 至 6GHz IF 的 3GHz 至 20GHz 微波混频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
DC2668A

LTC5552 Demo Board | 3GHz to 20GHz Microwave Mixer with Wideband DC to 6GHz IF

产品详情

Demonstration circuit 2668A is optimized for evaluation of the LTC5552 passive double-balanced mixer. Its RF port is broadband matched from 3GHz to 20GHz, and the internal LO amplifier, requiring only a 0dBm drive level, is broadband matched to 50Ω from 1GHz to 20GHz with 10dB Return Loss. The differential IF output is usable from DC to 6GHz. The LTC5552 can be used for upconverting and downconverting applications. 

 

DC2668A
LTC5552 Demo Board | 3GHz to 20GHz Microwave Mixer with Wideband DC to 6GHz IF

最新评论

近期浏览