LTC4101

过期

智能电池充电器控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单芯片智能电池充电器控制器
  • 接近100% SMBus (Rev.1.1) 兼容性的支持允许器件在采用或未采用主机的情况下运作
  • 能够提供高达 4A 的充电电流
  • 高效率同步降压型充电器
  • VBAT 优化 3V 至 5.5V
  • SMBus 加速器改善了 SMBus 定时
  • 硬件中断和 SMBAlert 响应免除了中断轮询
  • 0.5V 压差电压;最大占空比 >98%
  • AC 适配器电流限值较大限度地提升了充电速率
  • ±0.8% 电压准确度;±4% 电流准确度
  • 用于充电电流设置的 10 位 DAC
  • 用于充电器电压设置的 11 位 DAC
  • 可由用户来选择的过压和过流限值
  • 具有高抗噪性的 SafetySignal 传感器
  • 采用 24 引脚 SSOP 封装

 

LTC4101
智能电池充电器控制器
1A Smart Battery Charger Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
按钮控制器 1
LTC2955 推荐新设计使用 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2942-1 过期 具内部检测电阻器和温度/电压测量功能的 1A 电池电量测量芯片
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4101的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览